目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-1063 - Poignée tubulaire aluminium avec supports mobiles - Tube anodisé - Supports noirs
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_106
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_106/11_1063.prj},{NB=emile_maurin_11-1063-28-292},{REF=11-1063-28-292},{D1=28},{D2=M 8},{L1=292},{L2=25},{L3=14},{H1=50},{H2=66},{H3=14},{INFOS=INFOTEXTE},{FARBE=ELS},{NORMNR=GN 333.3},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 11-1063-28-2...
11-1063-28-242
28
M 8
242
25
14
50
66
14
Emile Maurin 11-1063-28-2...
11-1063-28-292
28
M 8
292
25
14
50
66
14
Emile Maurin 11-1063-28-3...
11-1063-28-392
28
M 8
392
25
14
50
66
14
Emile Maurin 11-1063-28-4...
11-1063-28-492
28
M 8
492
25
14
50
66
14
Emile Maurin 11-1063-28-5...
11-1063-28-592
28
M 8
592
25
14
50
66
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表