피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MN1H-NPT - 솔레노이드 밸브
Festo
제품 (A - Z)
M
MN1H
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/m/mn1h/mn1h_npt.prj},{NB=161729 MN1H-2-1/2-MS-NPT},{TNR=161729},{TYP=MN1H-2-1/2-MS-NPT},{VERS=5.000},{B=48.000},{D=1/2 NPT},{NDR=21.336},{D1=M 4},{H=67.000},{H1=46.000},{H2=15.000},{L=67.000},{L1=25.000},{L2=21.000},{L3=26.500},{L4=20.000},{SW=27.000},{CNSMASSEXACT=0.400},{GTIN=4052568312138}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
폭
[mm]
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
H
높이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
161724 MN1H-2-1/4-MS-NPT
161724
MN1H-2-1/4-MS-NPT
48.000
1/4 NPT
M 4
67.000
46.000
15.000
67.000
25.000
21.000
26.500
20.000
27.000
0.450
4052568312114
161726 MN1H-2-3/8-MS-NPT
161726
MN1H-2-3/8-MS-NPT
48.000
3/8 NPT
M 4
67.000
46.000
15.000
67.000
25.000
21.000
26.500
20.000
27.000
0.450
4052568312121
161729 MN1H-2-1/2-MS-NPT
161729
MN1H-2-1/2-MS-NPT
48.000
1/2 NPT
M 4
67.000
46.000
15.000
67.000
25.000
21.000
26.500
20.000
27.000
0.400
4052568312138
161730 MN1H-2-3/4-MS-NPT
161730
MN1H-2-3/4-MS-NPT
70.000
3/4 NPT
M 6
78.000
57.000
23.000
95.000
40.000
27.500
26.500
21.500
41.000
1.100
4052568312145
161733 MN1H-2-1-MS-NPT
161733
MN1H-2-1-MS-NPT
70.000
1 NPT
M 6
78.000
57.000
23.000
95.000
40.000
27.500
26.500
21.500
41.000
1.100
4052568312152
161735 MN1H-2-1 1/2-MS-NP...
161735
MN1H-2-1 1/2-MS-NPT
96.000
1 1/2 NPT
M 6
91.500
70.500
31.500
140.000
59.500
38.300
26.500
30.000
58.000
2.600
4052568312169
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MN1H - 솔레노이드 밸브
Festo
23.05.2024
VZWF - 솔레노이드 밸브
Festo
30.08.2023
VZWP - 솔레노이드 밸브
Festo
30.08.2023
MSSD - 소켓 콘넥터
Festo
29.08.2023
VZWM - 솔레노이드 밸브
Festo
30.08.2023
Modèle 50920 - Assisted diaphragm solenoid valve, NC (opening under voltage...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
MSN1G - 솔레노이드 코일
Festo
29.08.2023
NPFC-D - 이중 니플
Festo
26.09.2023
Gauge BG1, BG2 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
2/2 way solenoid valve NC,NO type 51 - body brass, DN 15 - 50 mm, G1/2 - G2
SVS Automation
04.04.2019
VZWD - 솔레노이드 밸브
Festo
30.08.2023
VXF2 - 집진기용 2포트 밸브/솔레노이드 밸브 타입
SMC Corporation
02.06.2024
CPE14 - 솔레노이드 밸브
Festo
23.08.2023
Modèle 5250 - Reduced threaded tee (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성