MLC 5050 19 x 35 - Spannsatz MLC 5050 19 x 35
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5050
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc205050/mlc205050201920x2035.prj},{NB=MLC 5050 19 x 35},{ARTIKELID=MLC 5050 19 x 35},{SHAFTDIAM=19},{TOTWIDOUTSCRE=21},{TOTWIDWITSCRE=25},{TIGHTSCREW=5},{TORQUE=85},{OUTERDIAM=35},{AXIALFORCE=8},{SURPRESSHUB=60},{PREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5050 19 x 35},{ORDERDES=MLC 5050 19 x 35},{SCREWSIZE=M 4},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5050},{NN_CUSTOM=MLC 5050 19 x 35},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5050 19 x 35},{PRJPREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{STPFILE=mlc5050-19x35_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 5050 19 x 35
MLC 5050 19 x 35
Spannsatz MLC 5050 19 x 3...
19
MLC 5050 19 x 35
21
25
M 4
5
85
35
8
60
h8/H8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MLC 5050 20 x 38 - Claming sets MLC 5050 20 x 38
Walther Flender
09.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성