MLC 5000-A 160 x 210 - Spannsatz MLC 5000-A 160 x 210
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5000-A
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc205000-a/mlc205000-a2016020x20210.prj},{NB=MLC 5000-A 160 x 210},{ARTIKELID=MLC 5000-A 160 x 210},{SHAFTDIAM=160},{TOTWIDOUTSCRE=76},{TOTWIDWITSCRE=90},{TIGHTSCREW=210},{TORQUE=44},{OUTERDIAM=210},{AXIALFORCE=550},{SURPRESSHUB=140},{PREVIEW=mlc5000a-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5000-A 160 x 210},{ORDERDES=MLC 5000-A 160 x 210},{SCREWSIZE=M 14},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5000-A},{NN_CUSTOM=MLC 5000-A 160 x 210},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5000-A 160 x 210},{PRJPREVIEW=mlc5000a-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5000a-160x210_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 5000-A 160 x 210
MLC 5000-A 160 x 210
Spannsatz MLC 5000-A 160 ...
160
MLC 5000-A 160 x 210
76
90
M 14
210
44
210
550
140
h8/H8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表