MLC 1000 280 x 355 - Spannsatz MLC 1000 280 x 355
Walther Flender
Spannsatz
MLC 1000
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc201000/mlc2010002028020x20355.prj},{NB=MLC 1000 280 x 355},{ARTIKELID=MLC 1000 280 x 355},{SHAFTDIAM=280},{TOTWIDOUTSCRE=66},{TOTWIDWITSCRE=84},{TIGHTSCREW=465},{TORQUE=177700},{OUTERDIAM=355},{AXIALFORCE=1271},{SURPRESSHUB=158},{PREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 1000 280 x 355},{ORDERDES=MLC 1000 280 x 355},{SCREWSIZE=M 18},{RECINSTOLE=h9/H9},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 1000},{NN_CUSTOM=MLC 1000 280 x 355},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 1000 280 x 355},{PRJPREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc1000-280x355_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 1000 280 x 355
MLC 1000 280 x 355
Spannsatz MLC 1000 280 x ...
280
MLC 1000 280 x 355
66
84
M 18
465
177700
355
1271
158
h9/H9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MLC 1000 300 x 375 - Claming sets MLC 1000 300 x 375
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 35 x 60 - Claming sets MLC 1000 35 x 60
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 65 x 95 - Claming sets MLC 1000 65 x 95
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 400 x 495 - Claming sets MLC 1000 400 x 495
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 85 x 125 - Claming sets MLC 1000 85 x 125
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 340 x 425 - Claming sets MLC 1000 340 x 425
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 50 x 80 - Claming sets MLC 1000 50 x 80
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 30 x 55 - Claming sets MLC 1000 30 x 55
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 70 x 110 - Claming sets MLC 1000 70 x 110
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 360 x 455 - Claming sets MLC 1000 360 x 455
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 48 x 80 - Claming sets MLC 1000 48 x 80
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 90 x 130 - Claming sets MLC 1000 90 x 130
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 380 x 475 - Claming sets MLC 1000 380 x 475
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 320 x 405 - Claming sets MLC 1000 320 x 405
Walther Flender
09.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성