ML29-P/25/102/143 - Thru-Beam Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Thru-Beam Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/ml29-p2f252f1022f143.prj},{NB=ML29-P/25/102/143},{MANUID=ML29-P/25/102/143},{BAC640005=100},{AAB884005=8500},{BAA038006=-20},{BAD823004=11.6},{BAA039006=60.00},{BAD856005=9.2},{BAD849004=85.2},{BAD900004=100.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/9e/7c/c402647a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor ML29-P/25/102/143},{EAN=4050143214372},{MANUTYPEDESC=ML29-P/25/102/143},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=plug-in connector others},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAC640005
Max. output current
[mA]
AAB884005
max. switching distance
[mm]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
AAO737002
Delivery scope of disposable system
ⁿ/ₐ
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ML29-P/25/102/143
ML29-P/25/102/143
Thru-beam sensor ML29-P/2...
4050143214372
ML29-P/25/102/143
100
8500
-20
Infrared light
DC
11.6
transmitter and receiver
Plastic
NPN
Block
60.00
Plastic
9.2
85.2
100.000
No
plug-in connector others
1
VN
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성