카탈로그: MOTECK
생성됨: 01.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOTECK
MK35 - Actuator
MOTECK
Linear Actuator
MK35
Powered by
CAD모델 선택
{moteck/linear_actuator/mk35/mk35_asmtab.prj},{NB=MK35-12-G5B-05-100-D00-110001(0)},{MODEL=MK35},{IV=12},{MC=G5B:4500rpm / 5.08mm pitch / Ball screw},{GT=05},{S=100},{POS=0},{CO=D00},{FC=1},{RC=1},{COR=0},{RESERVED1=0},{RESERVED2=0},{CL=1},{PPATH=assemblies/mk35_asmtpl.prj},{TEXT=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model No.
ⁿ/ₐ
MC
Motor and Spindle type
ⁿ/ₐ
RESERVED1
Reserved
ⁿ/ₐ
RESERVED2
Reserved
ⁿ/ₐ
PPM
Push/Pull Load
[N]
TSNL
Typical speed (No load)
[mm/s]
TSFL
Typical speed (Full load)
[mm/s]
TCNL
Typical current(No load)
[A]
TCFL
Typical current(Full load)
[A]
DC
Duty Cycle
ⁿ/ₐ
MK35-12-G5B-05-100-D00-11...
MK35
G5B:4500rpm / 5.08mm pitc...
0
0
1700
63.0
52.0
3.0
17.0
25%
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성