MJK01 46 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mjk01_46.prj},{NB=MJK16-D4-L5},{CODE=MJK16},{TYPE=BX},{D0TOL=g6},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=4},{DPOOL=4,5,6,8,10,12},{L=5},{LPOOL=[5:22/1]},{ZZLD=N/A},{ZZLDPOOL='N/A','N/A','LD','LD'},{LD=0},{LDTOL=+0.05/-0.05},{ZZFC=N/A},{ZZFCPOOL='N/A','N/A','FC','FC'},{FC=0},{ZZPB=N/A},{ZZPBPOOL='N/A','N/A','PB','PB'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
D0TOL
D外径公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT
材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
MXP
ⁿ/ₐ
F
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
S1
[mm]
LDTOL
LD公差
ⁿ/ₐ
MJK01-D4-L1
MJK01
一字槽型
-0.01/-0.07
45
S45C
-
发黑
-0.01/-0.07
+0.15/+0.07
6
2.0
2.6X0.45
4
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
0
0
+0.05/-0.07
MJK03-D4-L1
MJK03
一字槽型
-0.01/-0.07
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.07
+0.2/2
6
2.0
2.6X0.45
4
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
0
0
+0.05/-0.07
MJK04-D4-L1
MJK04
一字槽型
-0.01/-0.07
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.07
+0.15/+0.07
6
2.0
2.6X0.45
4
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
0
0
+0.05/-0.07
MJK05-D4-L1
MJK05
一字槽型
g6
45
S45C
-
发黑
-0.004/-0.014
+0.15/+0.07
6
2.0
2.6X0.45
4
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
0
0
+0.05/-0.07
MJK02-D4-L1
MJK02
一字槽型
g6
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.004/-0.014
+0.2/2
6
2.0
2.6X0.45
4
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
0
0
+0.05/-0.07
MJK06-D4-L1
MJK06
一字槽型
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.014
+0.15/+0.07
6
2.0
2.6X0.45
4
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
0
0
+0.05/-0.07
MJK11-D4-L5
MJK11
内六角孔型
-0.01/-0.07
45
S45C
-
发黑
-0.01/-0.07
+0.15/+0.07
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
0
0
+0.05/-0.07
MJK13-D4-L5
MJK13
内六角孔型
-0.01/-0.07
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.07
+0.2/2
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
0
0
+0.05/-0.07
MJK14-D4-L5
MJK14
内六角孔型
-0.01/-0.07
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.07
+0.15/+0.07
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
0
0
+0.05/-0.07
MJK15-D4-L5
MJK15
内六角孔型
g6
45
S45C
-
发黑
-0.004/-0.014
+0.15/+0.07
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
0
0
+0.05/-0.07
MJK12-D4-L5
MJK12
内六角孔型
g6
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.004/-0.014
+0.2/2
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
0
0
+0.05/-0.07
MJK16-D4-L5
MJK16
内六角孔型
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.014
+0.15/+0.07
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
0
0
+0.05/-0.07
MJK21-D4-L1
MJK21
头部切割型
-0.01/-0.07
45
S45C
-
发黑
-0.01/-0.07
+0.15/+0.07
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
5
0
+0.05/-0.07
MJK23-D4-L1
MJK23
头部切割型
-0.01/-0.07
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.07
+0.2/2
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
5
0
+0.05/-0.07
MJK24-D4-L1
MJK24
头部切割型
-0.01/-0.07
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.07
+0.15/+0.07
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
5
0
+0.05/-0.07
MJK25-D4-L1
MJK25
头部切割型
g6
45
S45C
-
发黑
-0.004/-0.014
+0.15/+0.07
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
5
0
+0.05/-0.07
MJK22-D4-L1
MJK22
头部切割型
g6
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.004/-0.014
+0.2/2
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
5
0
+0.05/-0.07
MJK26-D4-L1
MJK26
头部切割型
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.014
+0.15/+0.07
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
5
0
+0.05/-0.07
MJK31-D4-L1
MJK31
六角头型
-0.01/-0.07
45
S45C
-
发黑
-0.01/-0.07
+0.15/+0.07
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
7
+0.05/-0.07
MJK32-D4-L1
MJK32
六角头型
-0.01/-0.07
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.01/-0.07
+0.2/2
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
7
+0.05/-0.07
MJK36-D4-L1
MJK36
六角头型
-0.01/-0.07
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.07
+0.15/+0.07
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
7
+0.05/-0.07
MJK41-D4-L1
MJK41
六角头型
g6
45
S45C
-
发黑
-0.004/-0.014
+0.15/+0.07
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
7
+0.05/-0.07
MJK42-D4-L1
MJK42
六角头型
g6
45
S45C
40-45HRC
发黑
-0.004/-0.014
+0.2/2
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
7
+0.05/-0.07
MJK46-D4-L1
MJK46
六角头型
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.014
+0.15/+0.07
6
3.5
2.6X0.45
4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
7
+0.05/-0.07
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表