您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-34 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur denture 25mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_34.prj},{NB=michaud_chailly_A1-34-72-1},{ARTNR=23307200},{WST=C 45},{M=3.0},{Z=72},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=25.000},{B1=0.0},{DA=222.00},{D=216.00},{NL=20},{NDD=100},{B=20},{MD=482.0},{GEW=8.200},{REF=A1-34-72-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=72},{D1=20},{D2=222},{D3=100},{L1=20},{COUPLE=482.0},{POIDS=8.22},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-34-12-...
A1-34-12-1
Avec moyeu
12
12
42
25
15
9.3
0.21
Michaud Chailly A1-34-13-...
A1-34-13-1
Avec moyeu
13
12
45
25
15
10.5
0.24
Michaud Chailly A1-34-14-...
A1-34-14-1
Avec moyeu
14
12
48
25
15
11.8
0.28
Michaud Chailly A1-34-15-...
A1-34-15-1
Avec moyeu
15
12
51
35
15
13.0
0.37
Michaud Chailly A1-34-16-...
A1-34-16-1
Avec moyeu
16
12
54
35
15
14.0
0.41
Michaud Chailly A1-34-17-...
A1-34-17-1
Avec moyeu
17
12
57
35
15
14.8
0.46
Michaud Chailly A1-34-18-...
A1-34-18-1
Avec moyeu
18
12
60
45
15
16.5
0.58
Michaud Chailly A1-34-19-...
A1-34-19-1
Avec moyeu
19
12
63
45
15
18.8
0.63
Michaud Chailly A1-34-20-...
A1-34-20-1
Avec moyeu
20
15
66
45
15
21.3
0.67
Michaud Chailly A1-34-21-...
A1-34-21-1
Avec moyeu
21
15
69
45
15
23.9
0.72
Michaud Chailly A1-34-22-...
A1-34-22-1
Avec moyeu
22
15
72
45
15
26.7
0.78
Michaud Chailly A1-34-23-...
A1-34-23-1
Avec moyeu
23
15
75
50
15
29.6
0.89
Michaud Chailly A1-34-24-...
A1-34-24-1
Avec moyeu
24
15
78
50
15
32.7
0.95
Michaud Chailly A1-34-25-...
A1-34-25-1
Avec moyeu
25
15
81
50
15
36.0
1.01
Michaud Chailly A1-34-26-...
A1-34-26-1
Avec moyeu
26
15
84
50
15
39.5
1.08
Michaud Chailly A1-34-27-...
A1-34-27-1
Avec moyeu
27
15
87
50
15
43.2
1.16
Michaud Chailly A1-34-28-...
A1-34-28-1
Avec moyeu
28
20
90
50
15
47.0
1.19
Michaud Chailly A1-34-30-...
A1-34-30-1
Avec moyeu
30
20
96
50
15
55.2
1.35
Michaud Chailly A1-34-32-...
A1-34-32-1
Avec moyeu
32
20
102
60
15
64.9
1.62
Michaud Chailly A1-34-35-...
A1-34-35-1
Avec moyeu
35
20
111
60
15
85.0
1.90
Michaud Chailly A1-34-36-...
A1-34-36-1
Avec moyeu
36
20
114
60
15
92.4
2.00
Michaud Chailly A1-34-38-...
A1-34-38-1
Avec moyeu
38
20
120
60
20
108.2
2.30
Michaud Chailly A1-34-40-...
A1-34-40-1
Avec moyeu
40
20
126
70
20
124.7
2.67
Michaud Chailly A1-34-42-...
A1-34-42-1
Avec moyeu
42
20
132
70
20
142.3
2.89
Michaud Chailly A1-34-45-...
A1-34-45-1
Avec moyeu
45
20
141
70
20
170.2
3.26
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表