카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
MH-MEP - Crank Handles with Pilot Bore Metric
JW Winco
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Cranked handles
MH-MEP
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_3/cranked_handles/mh_mep/mh_mep_1.prj},{NB=Crank Handle MH-MEP-80-P4},{PARTNUMBER=MH-MEP-80-P4},{ITEMID=6384030},{L1=80},{D1=P4},{D1Y=4},{L2=105},{D2=22},{D4=30},{H1=36},{H3=10},{H2=32},{D3=19},{D5=21},{H4=50},{D6=M6},{NDM=6.000},{P=1.000},{WEIGHT=0.1430},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{H4Y=22.000},{H5Y=14.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
Pilot Hole
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H2
[mm]
D3
[mm]
D5
MEP Handle Diameter
[mm]
H4
MEP Handle Length
[mm]
D6
Thread
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Crank Handle MH-MEP-65-P4
MH-MEP-65-P4
65
P4
87
18
27
33
10
30
16
21
50
M6
0.1050
39269097
YES
Crank Handle MH-MEP-80-P4
MH-MEP-80-P4
80
P4
105
22
30
36
10
32
19
21
50
M6
0.1430
39269097
YES
Crank Handle MH-MEP-100-P...
MH-MEP-100-P4
100
P4
128
24
34
40
10
37
22
23
70
M8
0.2290
39269097
YES
Crank Handle MH-MEP-130-P...
MH-MEP-130-P6
130
P6
162
28
40
49
14
44
25
26
90
M8
0.3700
39269097
YES
Crank Handle MH-MEP-160-P...
MH-MEP-160-P6
160
P6
196
34
45
55
15
49
28
26
90
M10
0.5390
39269097
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성