等径研磨螺旋锥齿轮 - 模数2
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/ground_miter_gears_new_mod_2.prj},{NB=MG2S30L-5012H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=MG2S30L-5012H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=42.43},{SB9=45},{SB11=30},{U=1},{Z=30},{MOD=2.00},{D=60.0},{DA=60.80},{DA2=62.41},{A=50.00},{DD=12},{DH=52},{DB=0.00},{LH=16.00},{L=25.0},{LW=29.12},{LA=21.21},{B=12.00},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DEG=47},{MIN=52},{DS=36.06},{TA=35},{SSS=2},{ALF=43.661},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA
外径
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
MASS
重量
[g]
TA
螺旋方向
[°]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
MG2S20L-3712H
MG2S20L-3712H
-
1
20
2.00
40.0
41.00
42.53
37.00
12
35
14.50
22.0
24.71
18.27
10.00
0
0.0
-
0.0
50
4
152.3
35
MG2S20L-3712H_HUB0_0_0_0_...
MG2S20R-3712H
MG2S20R-3712H
-
1
20
2.00
40.0
41.00
42.53
37.00
12
35
14.50
22.0
24.71
18.27
10.00
0
0.0
-
0.0
50
4
152.3
35
MG2S20R-3712H_HUB0_0_0_0_...
MG2S25L-4012H
MG2S25L-4012H
-
1
25
2.00
50.0
51.00
52.58
40.00
12
44
12.00
20.0
24.12
16.29
12.00
0
0.0
-
0.0
49
25
238.4
35
MG2S25L-4012H_HUB0_0_0_0_...
MG2S25R-4012H
MG2S25R-4012H
-
1
25
2.00
50.0
51.00
52.58
40.00
12
44
12.00
20.0
24.12
16.29
12.00
0
0.0
-
0.0
49
25
238.4
35
MG2S25R-4012H_HUB0_0_0_0_...
MG2S30R-5012H
MG2S30R-5012H
-
1
30
2.00
60.0
60.80
62.41
50.00
12
52
16.00
25.0
29.12
21.21
12.00
0
0.0
-
0.0
47
52
427.8
35
MG2S30R-5012H_HUB0_0_0_0_...
MG2S30L-5012H
MG2S30L-5012H
-
1
30
2.00
60.0
60.80
62.41
50.00
12
52
16.00
25.0
29.12
21.21
12.00
0
0.0
-
0.0
47
52
427.8
35
MG2S30L-5012H_HUB0_0_0_0_...
MGE2S19R-3512H
MGE2S19R-3512H
-
1
19
2.00
38.0
38.00
40.43
35.00
12
32
13.00
19.0
22.09
17.21
7.50
0
0.0
-
0.0
49
39
113.4
35
MGE2S19R-3512H_HUB0_0_0_0...
MGE2S19L-3512H
MGE2S19L-3512H
-
1
19
2.00
38.0
38.00
40.43
35.00
12
32
13.00
19.0
22.09
17.21
7.50
0
0.0
-
0.0
49
39
113.4
35
MGE2S19L-3512H_HUB0_0_0_0...
MGE2S23R-4015H
MGE2S23R-4015H
-
1
23
2.00
46.0
46.00
48.52
40.00
15
40
14.00
21.0
24.43
18.26
9.50
0
0.0
-
0.0
49
39
191.9
35
MGE2S23R-4015H_HUB0_0_0_0...
MGE2S23L-4015H
MGE2S23L-4015H
-
1
23
2.00
46.0
46.00
48.52
40.00
15
40
14.00
21.0
24.43
18.26
9.50
0
0.0
-
0.0
49
39
191.9
35
MGE2S23L-4015H_HUB0_0_0_0...
MGE2S23R#4020H
MGE2S23R#4020H
-
1
23
2.00
46.0
46.00
48.52
40.00
20
40
14.00
21.0
24.43
18.26
9.50
6
2.8
2-M5
9.0
49
39
166.5
35
MGE2S23R#4020H_HUB0_0_0_0...
MGE2S23L#4020H
MGE2S23L#4020H
-
1
23
2.00
46.0
46.00
48.52
40.00
20
40
14.00
21.0
24.43
18.26
9.50
6
2.8
2-M5
9.0
49
39
166.5
35
MGE2S23L#4020H_HUB0_0_0_0...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表