피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
미터계리테이너부착일단밀폐형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
니들 베어링
Shell형 니들 베어링
소경,미니츄어
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/needle_bearings/shell_type_nb/miniature/metric_closed_end_wtc_asmtab.prj},{NB=NSK_MFJL-810L},{IDNR=},{ORDER=MFJL-810L},{SD=8},{FW=8},{D=15},{C=10},{C2=1.0},{PKVAL1=5},{PKVAL2=5},{R=0},{CR=4400},{CR2=450},{PMAX=1770},{PMAX2=181},{LS=45000},{MASS=6.6},{SC=1},{PPATH=metric_closed_end_wtc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDER
주문번호
ⁿ/ₐ
FW
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
C
폭
[mm]
C2
최대 폭
[mm]
CR
기본 동정격하중
[N]
PMAX
최대허용하중
[N]
LS
허용회전수
[1/min]
MASS
질량
[g]
MFJ-59
MFJ-59
5
9
9
0.8
1860
745
71000
1.9
MFJ-69
MFJ-69
6
10
9
0.8
2320
985
56000
2.4
MFJ-79
MFJ-79
7
11
9
0.8
2550
1110
48000
2.7
MFJ-810
MFJ-810
8
12
10
0.8
2840
1270
43000
3.2
MFJH-810
MFJH-810
8
14
10
1.0
4300
1770
45000
5.5
MFJL-810L
MFJL-810L
8
15
10
1.0
4400
1770
45000
6.6
MFJL-815L
MFJL-815L
8
15
15
1.0
7100
3250
45000
9.9
MFJL-820L
MFJL-820L
8
15
20
1.0
10100
5100
45000
13.0
MFJ-910
MFJ-910
9
13
10
0.8
3300
1600
36000
3.6
MFJH-910
MFJH-910
9
15
10
1.0
4550
1910
40000
6.1
MFJL-912L
MFJL-912L
9
16
12
1.0
5150
2140
40000
8.5
MFJL-916L
MFJL-916L
9
16
16
1.0
7800
3650
40000
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성