精铣螺旋锥齿轮 - 模数2
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/fine_cut_spiral_gears_new_mod_2.prj},{NB=MF2S19L#3515H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=MF2S19L#3515H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=26.870},{SB9=45},{SB11=19},{U=1},{Z=19},{MOD=2.00},{D=38.0},{DA2=40.43},{DA=38.0},{A=35.00},{DD=15},{DH=32},{LH=13.00},{L=19.0},{LW=22.09},{LA=17.21},{B=7.5},{B2=5},{T2=2.3},{LS=8.0},{DEG=49},{MIN=39},{D5=22.8},{TA=35},{NDM=5},{ANG=131},{SSS=2},{CH=0.5},{VERS=1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA2
da2
[mm]
DA
外径
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
DS
[mm]
MASS
重量
[g]
TA
螺旋方向
[°]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
MF2S19R-3512H
MF2S19R-3512H
停产产品
1
19
2.00
38.0
40.43
38.0
35.00
12
32
13.00
19.0
22.09
17.21
7.5
0
0.0
-
0.0
49
39
22.8
113.4
35
MF2S19R-3512H_HUB0_0_0_0_...
MF2S19L-3512H
MF2S19L-3512H
停产产品
1
19
2.00
38.0
40.43
38.0
35.00
12
32
13.00
19.0
22.09
17.21
7.5
0
0.0
-
0.0
49
39
22.8
113.4
35
MF2S19L-3512H_HUB0_0_0_0_...
MF2S19R#3515H
MF2S19R#3515H
停产产品
1
19
2.00
38.0
40.43
38.0
35.00
15
32
13.00
19.0
22.09
17.21
7.5
5
2.3
2-M5
8.0
49
39
22.8
101.9
35
MF2S19R#3515H_HUB0_0_0_0_...
MF2S19L#3515H
MF2S19L#3515H
停产产品
1
19
2.00
38.0
40.43
38.0
35.00
15
32
13.00
19.0
22.09
17.21
7.5
5
2.3
2-M5
8.0
49
39
22.8
101.9
35
MF2S19L#3515H_HUB0_0_0_0_...
MF2S23R-4015H
MF2S23R-4015H
停产产品
1
23
2.00
46.0
48.52
46.0
40.00
15
40
14.00
21.0
24.43
18.26
9.5
0
0.0
-
0.0
49
39
27.1
191.9
35
MF2S23R-4015H_HUB0_0_0_0_...
MF2S23L-4015H
MF2S23L-4015H
停产产品
1
23
2.00
46.0
48.52
46.0
40.00
15
40
14.00
21.0
24.43
18.26
9.5
0
0.0
-
0.0
49
39
27.1
191.9
35
MF2S23L-4015H_HUB0_0_0_0_...
MF2S23R#4020H
MF2S23R#4020H
停产产品
1
23
2.00
46.0
48.52
46.0
40.00
20
40
14.00
21.0
24.43
18.26
9.5
6
2.8
2-M5
9.0
49
39
27.1
166.5
35
MF2S23R#4020H_HUB0_0_0_0_...
MF2S23L#4020H
MF2S23L#4020H
停产产品
1
23
2.00
46.0
48.52
46.0
40.00
20
40
14.00
21.0
24.43
18.26
9.5
6
2.8
2-M5
9.0
49
39
27.1
166.5
35
MF2S23L#4020H_HUB0_0_0_0_...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
精铣螺旋锥齿轮 - 模数2.5
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
直齿轮 - 模数5 (S45C)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
精密研磨CP齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
直齿轮 - 模数2 (30≦Z<60, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1 (30≦Z<60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1(SUS304)
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
直齿轮 - 模数2 (30≦Z<60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
10.05.2023
直齿轮 - 模数2 (S45C, 形状K2)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
模数单位齿条
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
等径锥齿轮 - 模数4.5
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
直齿轮 - 模数0.8(黄铜)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1 (Z≧60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数2 (Z≧60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数2 (S45C, 形状A2)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表