MCSS-AS-L-Mounted to table - Stroke adjuster at extension end
MEDAN
Air cylinders
Slider Cylinder
MCSS-Slide cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/slider_cylinder/mcss/mcss_adjuster_block_l.prj},{NB=MCSS-12L-AS-X12(Mountedtotable)},{TUBEID=12},{ORDER=MCSS-12L-AS-X12},{ADJUSTABLESTR=25},{H=18.5},{I=10},{J=13.0},{Q=M4x12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TUBEID
Tube I.D
[mm]
ORDER
Order code
ⁿ/ₐ
ADJUSTABLESTR
Adjustable stroke range
[mm]
H
Mounted to table
[mm]
I
Mounted to table
[mm]
J
Mounted to table
[mm]
Q
Mounted to table
[mm]
MCSS-6L-AS
6
MCSS-6L-AS
5
12.5
6
8.5
M2.5x8
MCSS-6L-AS-X11
6
MCSS-6L-AS-X11
15
12.5
6
8.5
M2.5x8
MCSS-8L-AS
8
MCSS-8L-AS
5
14.6
7
10.0
M3x10
MCSS-8L-AS-X11
8
MCSS-8L-AS-X11
15
14.6
7
10.0
M3x10
MCSS-8L-AS-X12
8
MCSS-8L-AS-X12
25
14.6
7
10.0
M3x10
MCSS-12L-AS
12
MCSS-12L-AS
5
18.5
10
13.0
M4x12
MCSS-12L-AS-X11
12
MCSS-12L-AS-X11
15
18.5
10
13.0
M4x12
MCSS-12L-AS-X12
12
MCSS-12L-AS-X12
25
18.5
10
13.0
M4x12
MCSS-16L-AS
16
MCSS-16L-AS
5
21.0
12
16.5
M5x16
MCSS-16L-AS-X11
16
MCSS-16L-AS-X11
15
21.0
12
16.5
M5x16
MCSS-16L-AS-X12
16
MCSS-16L-AS-X12
25
21.0
12
16.5
M5x16
MCSS-20L-AS
20
MCSS-20L-AS
5
25.0
13
21.0
M6x20
MCSS-20L-AS-X11
20
MCSS-20L-AS-X11
15
25.0
13
21.0
M6x20
MCSS-20L-AS-X12
20
MCSS-20L-AS-X12
25
25.0
13
21.0
M6x20
MCSS-25L-AS
25
MCSS-25L-AS
5
31.0
17
25.5
M8x25
MCSS-25L-AS-X11
25
MCSS-25L-AS-X11
15
31.0
17
25.5
M8x25
MCSS-25L-AS-X12
25
MCSS-25L-AS-X12
25
31.0
17
25.5
M8x25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성