피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MCQA-FAC/FBC - Mounting accessory
MEDAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQA-Standard cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/standard_cylinders/mcqa/mcqa_fac.prj},{NB=FAC-MCQA-80},{IDNR=},{MODEL=MCQA},{TUBE=80},{A=40},{E=M22 x 1.5},{F=18},{FB=14.0},{FD=13},{FF=130},{FR=76},{FU=160},{FX=108},{J=-},{V=-},{ZFFAC=138},{ZFFBC=165},{O=74.000},{H=45.000},{X=7.000},{Y=11.500},{WS=9.000},{HS=9.500},{ES=7.000},{DS=4.000},{RS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FB
[mm]
FD
[mm]
FF
[mm]
FR
[mm]
FU
[mm]
FX
[mm]
J
[mm]
V
[mm]
ZFFAC
ZF/FAC
[mm]
ZFFBC
ZF/FBC
[mm]
FAC-MCQA-40
MCQA
40
30
M14 x 1.5
12
9.0
9
80
42
100
65
-
-
99
117
FAC-MCQA-50
MCQA
50
35
M18 x 1.5
12
9.0
11
90
50
110
73
-
-
105
125
FAC-MCQA-63
MCQA
63
35
M18 x 1.5
15
11.5
8
105
59
130
84
-
-
116
136
FAC-MCQA-80
MCQA
80
40
M22 x 1.5
18
14.0
13
130
76
160
108
-
-
138
165
FAC-MCQA-100
MCQA
100
40
M26 x 1.5
18
14.0
14
150
92
180
124
-
-
149
176
FAC-MCQA-125
MCQA
125
45
M30 x 1.5
20
18.0
27
183
123
222
155
10
20
166
203
FAC-MCQA-150
MCQA
150
50
M30 x 1.5
20
18.0
27
230
134
275
185
8
26
181
220
FAC-MCQA-200
MCQA
200
63
M45 x 1.5
25
24.0
42
280
150
335
225
8
11
187
246
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성