MCN - Miter & Bevel Gears - 1.0 Module 10mm Bore 7mm Face 20° Pressure Angle - Quality Class DIN 7/AGMA 10 Stainless Steel DIN 1.4305 - Aluminum Anodized DIN 3.1355
WMBerg
METRIC
Gears
Miter and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/miter_and_bevel_gears/mb104.prj},{NB=MCN-2},{PN=MCN-2},{DES=Pin Hub Bevel Gear},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB12},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=1.0},{PA=20},{PD=24},{PDG=48},{GR=1 to 2},{N=24},{N1=48},{A=38.0},{A1=25.5},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{MATG=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{CROWN1=23.40},{CROWN2=11.42},{OD=26.406},{OD1=48.505},{DD=0.8450},{DD1=1.5350},{B=10},{B1=10},{PD1=48.0000},{F=7.0},{F1=7.0000},{HD=19.0},{HS=Pin Hub},{SA=90},{HP=5/16},{C2=10.0000},{C4=7.0000},{PSTOL=0.0010},{TYP=1.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[deg]
PD
Pitch Diameter
[mm]
PDG
Pitch Diameter of Mating Gear
[mm]
GR
Gear Ratio
ⁿ/ₐ
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
N1
Mating Gear
ⁿ/ₐ
A
Mounting Distance
[mm]
A1
Mounting Distance of Mating Part
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MATG
Mating Gear
ⁿ/ₐ
CROWN1
Crown to Apex (C to A)
[mm]
CROWN2
Crown to Apex (C to A)
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
MCN-1
MCN-1
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
24
24
1 to 1
24
24
25.5
25.5
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
11.29
11.29
Pin Hub
MCN-1S
MCN-1S
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
24
24
1 to 1
24
24
25.5
25.5
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
11.29
11.29
Pin Hub
MCN-1A
MCN-1A
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
24
24
1 to 1
24
24
25.5
25.5
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
11.29
11.29
Pin Hub
MCN-2
MCN-2
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
24
48
1 to 2
24
48
38.0
25.5
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
23.40
11.42
Pin Hub
MCN-3
MCN-3
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
24
72
1 to 3
24
72
51.0
25.5
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
35.56
11.44
Pin Hub
MCN-4
MCN-4
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
24
96
1 to 4
24
96
63.5
25.5
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
47.65
11.45
Pin Hub
MCN-1P
MCN-1P
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
24
-
1 to 1
24
24
25.5
25.5
Stainless Steel DIN 1.430...
-
11.29
11.29
Pin Hub
MCN-1G
MCN-1G
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
24
-
1 to 1
24
24
25.5
25.5
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
-
11.29
11.29
Pin Hub
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성