目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MC系列端部法兰 - MC
Camozzi
气源处理装置
气源处理装置附件
气源处理装置附件
MC系列终端端部法兰 (附件A)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/accessori_serie_c_mc_m_n/accessori_per_frl_serie_mc/flange_terminali_serie_mc/kit_a.prj},{NB=MC104-FL},{IDNR=},{MOD=MC104-FL},{A=25},{B=34.0},{C=M5},{CN=5.000},{CK=4.134},{D=15},{E=M5},{F=20},{N=45},{M=12},{U=G1/4},{UN=13.157},{UK=11.445},{X=4},{GRAND=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
U
ⁿ/ₐ
GRAND
规格
ⁿ/ₐ
MC104-FL
MC104-FL
25
34.0
M5
15
M5
20
45
12
G1/4
1
MC238-FL
MC238-FL
35
44.5
M5
20
-
0
60
14
G3/8
2
MC202-FL
MC202-FL
35
44.5
M5
20
-
0
60
14
G1/2
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表