품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 428-B - Bridge handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
GN 428
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/gn_428/gn_428_b.prj},{NB=Bridge handles GN 428-AL-36-300-B-EL},{CODE=GN.41946},{DESCRIPTION=GN 428-AL-36-300-B-EL},{DIM01=36},{DIM02=300},{DIM03=355},{DIM04=40},{DIM05=M10},{DIM06=26},{DIM07=71},{DIM08=16.6},{DIM09=13},{WEIGHT=750},{L1X=141.520},{NDM=10.000},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
b
[mm]
DIM02
l1
[mm]
DIM03
l2
[mm]
DIM04
l3
[mm]
DIM05
d
ⁿ/ₐ
DIM06
a
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
l4
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41906
GN 428-AL-28-200-B-EL
28
200
240
30
M8
18
63
11.8
10
340
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41907
GN 428-AL-28-200-B-SR
28
200
240
30
M8
18
63
11.8
10
340
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41908
GN 428-AL-28-200-B-SW
28
200
240
30
M8
18
63
11.8
10
340
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41916
GN 428-AL-28-250-B-EL
28
250
290
30
M8
18
63
11.8
10
363
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41917
GN 428-AL-28-250-B-SR
28
250
290
30
M8
18
63
11.8
10
369
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41918
GN 428-AL-28-250-B-SW
28
250
290
30
M8
18
63
11.8
10
369
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41926
GN 428-AL-28-300-B-EL
28
300
340
30
M8
18
63
11.8
10
417
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41927
GN 428-AL-28-300-B-SR
28
300
340
30
M8
18
63
11.8
10
425
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41928
GN 428-AL-28-300-B-SW
28
300
340
30
M8
18
63
11.8
10
425
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41936
GN 428-AL-28-400-B-EL
28
400
440
30
M8
18
63
11.8
10
528
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41937
GN 428-AL-28-400-B-SR
28
400
440
30
M8
18
63
11.8
10
535
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41938
GN 428-AL-28-400-B-SW
28
400
440
30
M8
18
63
11.8
10
535
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41946
GN 428-AL-36-300-B-EL
36
300
355
40
M10
26
71
16.6
13
750
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41947
GN 428-AL-36-300-B-SR
36
300
355
40
M10
26
71
16.6
13
774
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41948
GN 428-AL-36-300-B-SW
36
300
355
40
M10
26
71
16.6
13
774
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41956
GN 428-AL-36-400-B-EL
36
400
455
40
M10
26
71
16.6
13
1000
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41957
GN 428-AL-36-400-B-SR
36
400
455
40
M10
26
71
16.6
13
1000
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41958
GN 428-AL-36-400-B-SW
36
400
455
40
M10
26
71
16.6
13
1000
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41966
GN 428-AL-36-500-B-EL
36
500
555
40
M10
26
71
16.6
13
1205
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41967
GN 428-AL-36-500-B-SR
36
500
555
40
M10
26
71
16.6
13
1250
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41968
GN 428-AL-36-500-B-SW
36
500
555
40
M10
26
71
16.6
13
1250
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41976
GN 428-AL-36-600-B-EL
36
600
655
40
M10
26
71
16.6
13
1400
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41977
GN 428-AL-36-600-B-SR
36
600
655
40
M10
26
71
16.6
13
1500
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41978
GN 428-AL-36-600-B-SW
36
600
655
40
M10
26
71
16.6
13
1500
Bridge handles GN 428-AL-...
GN.41986
GN 428-AL-36-800-B-EL
36
800
855
40
M10
26
71
16.6
13
1814
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성