Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRS-08B-2 - ZRS双链轮,一侧有轮毂,ISO 08 B-2,间距1/2x5/16",材料C45。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双股链轮ZRS,带轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_1-2x5-16.prj},{NB=12512300},{ARTNR=12512300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 08 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=23},{DA=98.2},{D=93.27},{ND=70},{B=16},{L=40},{GEW=1.45},{RD=8.51},{B1=7},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{DZ=78},{ND2=0},{ND4=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12510800
12510800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
8
37.2
33.18
20
10
32
0.09
84839089
12510900
12510900
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
9
41.0
37.13
24
10
32
0.13
84839089
12511000
12511000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
10
45.2
41.10
28
10
32
0.18
84839089
12511100
12511100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
11
48.7
45.07
32
12
35
0.25
84839089
12511200
12511200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
12
53.0
49.07
35
12
35
0.30
84839089
12511300
12511300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
13
57.4
53.06
38
12
35
0.36
84839089
12511400
12511400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
14
61.8
57.07
42
12
35
0.44
84839089
12511500
12511500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
15
65.5
61.09
46
12
35
0.52
84839089
12511600
12511600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
16
69.5
65.10
50
14
35
0.60
84839089
12511700
12511700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
17
73.6
69.11
54
14
35
0.70
84839089
12511800
12511800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
18
77.8
73.14
58
14
35
0.80
84839089
12511900
12511900
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
19
81.7
77.16
62
14
35
0.92
84839089
12512000
12512000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
20
85.8
81.19
66
14
35
1.03
84839089
12512100
12512100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
21
89.7
85.22
70
16
40
1.28
84839089
12512200
12512200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
22
93.8
89.24
70
16
40
1.37
84839089
12512300
12512300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
23
98.2
93.27
70
16
40
1.45
84839089
12512400
12512400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
24
101.8
97.29
75
16
40
1.64
84839089
12512500
12512500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
25
105.8
101.33
80
16
40
1.81
84839089
12512600
12512600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
26
110.0
105.36
85
20
40
1.98
84839089
12512700
12512700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
27
114.0
109.40
85
20
40
2.08
84839089
12512800
12512800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
28
118.0
113.42
90
20
40
2.30
84839089
12513000
12513000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
30
126.1
121.50
100
20
40
2.74
84839089
12513200
12513200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
32
134.3
129.56
100
20
40
2.99
84839089
12513500
12513500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
35
146.7
141.68
100
20
40
3.38
84839089
12513600
12513600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-2
ZRS
36
151.0
145.72
110
20
40
3.77
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表