Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZK-BOS2-GR28/48-TAT - 袖珍部件,齿轮联轴器BOS2,尺寸28至48,材料为聚酰胺。
MÄDLER
驱动元件
离合器
齿轮联轴器
齿轮联轴器BOS II尺寸28-48
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.28-48/taschent_bos2_gr_28-48.prj},{NB=60763200},{ARTNR=60763200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff elfenbeinfarbig},{MAT=Polyamid 6.6},{HW= ** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Taschenteil BOS II},{BG=32},{DMN=65},{DMS=110},{DZ=7300},{AV=max. ± 2mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,4mm},{D=50},{DH=76},{B=17.0},{L1=35},{E=13},{L=83},{LH=47},{M=18.0},{GEW=90},{XZ1=40},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=63},{ZZB=13.5},{XNB1=8},{XNT1=3.3},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
DMN
扭矩正常
[Nm]
DMS
扭矩提示
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min]
AV
最大的轴向位移
ⁿ/ₐ
WV
最大的角位移
ⁿ/ₐ
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH
[mm]
B
B**
[mm]
L1
l1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LH
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60762800
60762800
象牙色塑料
聚酰胺6.6
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
袖珍部分BOS II
28
48
85
8000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
44
67
16.0
35
13
83
46
18.0
70
84836080
60763200
60763200
象牙色塑料
聚酰胺6.6
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
袖珍部分BOS II
32
65
110
7300
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
50
76
17.0
35
13
83
47
18.0
90
84836080
60763800
60763800
象牙色塑料
聚酰胺6.6
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
袖珍部分BOS II
38
95
170
6500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
58
84
17.5
35
13
83
48
17.5
105
84836080
60764200
60764200
象牙色塑料
聚酰胺6.6
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
袖珍部分BOS II
42
115
220
6200
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
68
93
17.5
38
14
90
49
20.5
130
84836080
60764800
60764800
象牙色塑料
聚酰胺6.6
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
袖珍部分BOS II
48
160
300
5500
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
68
98
19.0
45
11
101
49
26.0
160
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表