您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-VZ-KR-GG25-DIN 766-A - 齿形链轮(卷筒链轮),适用于DIN 766 A标准的链条
MÄDLER
驱动元件
滚子链
圆形钢链DIN 766 A和有齿及无齿卷筒链轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/rsk_766a_u_verz-unverz-raeder/haspelrad_verzahnt.prj},{NB=77122000},{ARTNR=77122000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{KS=5/6},{TLG=18,5},{Z=20},{DA=260},{D=236},{B=33},{ND=60},{L=50},{BB=20.0},{GEW=5.0},{BX1=23.0},{BX2=8.0},{DX=233},{DXT=12.5},{R=12.5},{RR=2.0},{RRR=1.0},{RRRR=2.0},{RST=10.0},{RST1=0.0},{XX=0},{NDA=0},{RST2=0},{DXX2=0},{DXT2=0},{RST3=0},{R2=0},{TK=130},{TKB=50},{DXT3=5},{DXX3=0},{DXTH=0.0},{NDX=0},{R3=0},{DXX4=0},{DXT4=0},{DXX5=0},{RST4=0.0},{RST5=0.0},{DX2=215.0},{DX1=207},{DX3=233},{ZD=8.0},{CTN=84839081}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[mm]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
KS
链条厚度
[mm]
TLG
沥青
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
b
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
BB
B大约。
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77110400
77110400
铸铁
灰铸铁GG25
4
16
4
56
41
24
40
30
8.0
0.3
84839081
77110800
77110800
铸铁
灰铸铁GG25
4
16
8
96
81
28
50
35
8.0
1.0
84839081
77111200
77111200
铸铁
灰铸铁GG25
4
16
12
140
122
25
50
40
8.0
1.5
84839081
77111500
77111500
铸铁
灰铸铁GG25
4
16
15
165
153
24
50
40
8.0
2.4
84839081
77111800
77111800
铸铁
灰铸铁GG25
4
16
18
200
183
26
50
40
10.0
2.6
84839081
77120600
77120600
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
6
95
71
32
50
50
8.0
1.2
84839081
77120700
77120700
铸铁
灰铸铁GG25
576
18,5
7
110
82
34
60
50
8.0
1.9
84839081
77120800
77120800
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
8
120
94
32
50
50
8.0
2.0
84839081
77121000
77121000
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
10
135
118
32
60
50
10.0
2.4
84839081
77121200
77121200
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
12
165
141
33
60
50
10.0
3.2
84839081
77121400
77121400
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
14
185
165
32
65
50
12.0
4.3
84839081
77121500
77121500
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
15
200
177
32
65
50
12.0
3.2
84839081
77121600
77121600
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
16
215
188
31
65
50
15.0
3.8
84839081
77121800
77121800
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
18
235
212
35
60
50
15.0
5.0
84839081
77122000
77122000
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
20
260
236
33
60
50
20.0
5.0
84839081
77122400
77122400
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
24
300
283
33
60
50
20.0
5.5
84839081
77122600
77122600
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
26
335
306
37
70
60
25.0
7.5
84839081
77123000
77123000
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
30
380
353
35
70
60
25.0
9.0
84839081
77123600
77123600
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
36
450
424
35
90
85
25.0
12.0
84839081
77124000
77124000
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
40
500
470
39
100
75
25.0
17.0
84839081
77125000
77125000
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
50
620
589
41
100
75
25.0
27.0
84839081
77140600
77140600
铸铁
灰铸铁GG25
8
24
6
115
92
45
80
65
10.0
3.0
84839081
77140800
77140800
铸铁
灰铸铁GG25
8
24
8
162
122
45
80
65
12.0
4.6
84839081
77141000
77141000
铸铁
灰铸铁GG25
8
24
10
180
153
45
80
65
20.0
5.0
84839081
77141200
77141200
铸铁
灰铸铁GG25
8
24
12
212
183
45
80
65
20.0
6.0
84839081
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表