Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-VKH-300.5-IS-N-RF - 可调式夹持杆300.5,型号IS-N,带内螺纹,通过拉动脱离,不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
控制单元
夹子把手
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/klemmhebel/v_kh_300_5_is-n_ig_rf.prj},{NB=66599703},{ARTNR=66599703},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Griffkörper: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt, Gewindebuchse / Halteschraube: Edelstahl 1.4305 (V2A)},{AUSF=IS-N: mit Innengewinde},{L1=63},{D1=M6},{D3=13.5},{D4=17.5},{H1=31.0},{H2=6.5},{H3=45},{H4=4.0},{T=11},{GEW=76},{CTN=84879090},{DD1=6},{R=0.350},{DK=8.5},{DKT=2.00},{K=5},{TT=2.9},{TD1=4.430},{TD2=3.191},{TC=0.25},{D1H13=9.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4
[mm]
T
t
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66599701
66599701
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-N: 带内螺纹
45
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
9
34
84879090
66599702
66599702
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-N: 带内螺纹
45
M6
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
9
34
84879090
66599703
66599703
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-N: 带内螺纹
63
M6
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
11
76
84879090
66599704
66599704
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-N: 带内螺纹
63
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
11
74
84879090
66599705
66599705
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-N: 带内螺纹
78
M8
16.0
21.0
36.0
8.0
54
4.0
14
123
84879090
66599706
66599706
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-N: 带内螺纹
78
M10
16.0
21.0
36.0
8.0
54
4.0
14
119
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表