Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-LR-VG-BL - 运输脚轮,带孔板式旋转脚轮,蓝色弹性实心橡胶轮
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_lr_egb.prj},{NB=77741125},{ARTNR=77741125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Radkörper: Kunststoff, schwarz, Lauffläche: Elastikgummi, blau, Radlagerung: Rollenlagerung},{AUSF=Lenkrollen mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau},{D=125},{B=36},{H=155},{A=34},{R=96.5},{DD=9},{P=102},{P1=84},{M=80},{M1=60},{N=70},{N1=50},{N2=0},{TK=140},{GEW=1.20},{CTN=1},{GIB=50.0},{GBS=3.0},{VERSION=2},{T1=36},{PPATH=transportr_lr_egb_gabel_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77741100
77741100
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,黑色,胎面:弹性橡胶...
穿孔板旋转脚轮,蓝色弹性实心橡胶轮,带螺纹防护罩
100
36
128
34
84.0
9
102
84
80
60
70
50
0
140
0.86
1
77741125
77741125
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,黑色,胎面:弹性橡胶...
蓝色穿孔板弹性实心橡胶轮旋转脚轮
125
36
155
34
96.5
9
102
84
80
60
70
50
0
140
1.20
1
77741160
77741160
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,黑色,胎面:弹性橡胶...
蓝色穿孔板弹性实心橡胶轮旋转脚轮
160
45
195
48
128.0
11
135
114
105
80
0
0
75
300
2.20
2
77741200
77741200
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,黑色,胎面:弹性橡胶...
蓝色穿孔板弹性实心橡胶轮旋转脚轮
200
45
235
58
158.0
11
135
114
105
80
0
0
75
350
2.66
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表