Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-LR-FS-BL - 运输脚轮,带孔板式旋转脚轮,蓝色弹性实心橡胶轮,带螺纹防护罩
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_lr_egfs.prj},{NB=77744080},{ARTNR=77744080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Radkörper: Kunststoff schwarz, verschraubt, Lauffläche: Elastikgummi, blau, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Lenkrolle mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau, mit Fadenschutz},{D=80},{B=32},{H=105},{A=34},{R=74.0},{DD=9},{P=104},{P1=80},{M=84},{M1=64},{N=76},{N1=56},{TK=120},{GEW=0.58},{CTN=87169090},{GIB=42.0},{GBS=2.0},{VERSION=1},{T1=35},{PPATH=transportr_lr_egfs_gabel_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77744080
77744080
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮子中心:黑色塑料,螺纹连接,胎...
带孔板旋转脚轮,弹性实心橡胶轮,蓝色,带螺纹防护罩
80
32
105
34
74.0
9
104
80
84
64
76
56
120
0.58
87169090
77744100
77744100
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮子中心:黑色塑料,螺纹连接,胎...
带孔板旋转脚轮,弹性实心橡胶轮,蓝色,带螺纹防护罩
100
32
128
34
84.0
9
104
80
84
64
76
56
150
0.69
87169090
77744125
77744125
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮子中心:黑色塑料,螺纹连接,胎...
带孔板旋转脚轮,弹性实心橡胶轮,蓝色,带螺纹防护罩
125
32
155
34
96.5
9
104
80
84
64
76
56
175
0.80
87169090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表