Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-LR-EVS - 运输脚轮,带孔板式旋转脚轮,黑色弹性实心橡胶轮
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_lr_egummi.prj},{NB=77751125},{ARTNR=77751125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Radkörper: Aluminium, verschraubt, Lauffläche: Elastikgummi, schwarz, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Lenkrolle mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad schwarz},{D=125},{B=40},{H=157},{A=36},{R=98.5},{DD=9},{P=105},{P1=85},{M=80},{M1=60},{N=0},{N1=0},{TK=200},{GEW=1.50},{CTN=87169090},{GIB=50.0},{GBS1=2.5},{VERSION=1},{T1=38},{GBS=3.000},{PPATH=transportr_lr_egummi__sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77751100
77751100
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮轴中心:铝,螺丝固定,胎面:弹...
带孔板旋转脚轮,实心弹性橡胶轮,黑色
100
40
128
34
84.0
9
104
80
84
64
76
56
150
0.95
87169090
77751125
77751125
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮轴中心:铝,螺丝固定,胎面:弹...
带孔板旋转脚轮,实心弹性橡胶轮,黑色
125
40
157
36
98.5
9
105
85
80
60
0
0
200
1.50
87169090
77751160
77751160
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮轴中心:铝,螺丝固定,胎面:弹...
带孔板旋转脚轮,实心弹性橡胶轮,黑色
160
50
195
48
128.0
12
135
110
105
80
100
75
300
2.60
87169090
77751200
77751200
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮轴中心:铝,螺丝固定,胎面:弹...
带孔板旋转脚轮,实心弹性橡胶轮,黑色
200
50
235
57
157.0
12
135
110
105
80
100
75
350
2.64
87169090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表