Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TL-KRS-3-SPZ/Z(10)-GG - 用于锥形衬套的灰口铸铁V型皮带轮,3槽,外形为XPZ,SPZ和Z (10)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
用于锥型衬套的V型皮带轮,材料为灰铸铁
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_10_u_spz_3-r_t-sp.prj},{NB=15131200},{ARTNR=15131200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPZ, SPZ und Z (10)},{R=3 - rillig},{D1=125},{BA=V},{AUSF=2},{H=40},{L=32},{NZK=einseitig rückspringend 8},{TB=2012},{D=12 - 50},{GEW=2.00},{AUSFX=2},{AUSFA=0},{T=11},{F=8},{E=12},{RW=38},{B1=9.7},{C=2},{S=0},{DNVS=96},{U=0},{AT=70.0},{D2=66.68},{S1=11.113},{SS1=9.20},{S2=11.4},{T1=19.5},{U1=0},{TK=0.0},{BTK=0.0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
BA
类型
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
L
l
[mm]
NZK
轮毂与轮辋的位置
ⁿ/ₐ
TB
衬套编号。
ⁿ/ₐ
D
孔径d
[mm]
GEW
近似重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15130600
15130600
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
63
V
8
40
22
单侧凹陷 18
1108
9 - 28
0.58
84835080
15130700
15130700
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
71
V
8
40
22
单侧凹陷 18
1108
9 - 28
0.64
84835080
15130800
15130800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
80
V
8
40
25
一侧凹陷 15
1210
10 - 32
0.75
84835080
15130900
15130900
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
90
V
8
40
25
一侧凹陷 15
1610
10 - 32
0.88
84835080
15131000
15131000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
100
V
8
40
25
一侧凹陷 15
1610
10 - 32
1.20
84835080
15131100
15131100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
112
V
8
40
32
单侧凹陷 8
2012
12 - 50
1.40
84835080
15131200
15131200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
125
V
2
40
32
单侧凹陷 8
2012
12 - 50
2.00
84835080
15131400
15131400
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
140
V
2
40
32
单侧凹陷 8
1610
12 - 50
2.70
84835080
15131600
15131600
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
160
V
2
40
32
单侧凹陷 8
2012
12 - 50
3.90
84835080
15131800
15131800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
180
B
6
40
32
单侧凹陷 8
2012
12 - 50
3.20
84835080
15132000
15132000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
200
B
6
40
32
两侧回弹 4
2012
12 - 50
3.70
84835080
15132200
15132200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
224
B
6
40
32
两侧回弹 4
2012
12 - 50
4.20
84835080
15132500
15132500
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
250
B
6
40
32
两侧回弹 4
2012
12 - 50
4.80
84835080
15132800
15132800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
280
A
6
40
45
两侧突出 2,5
2517
16 - 65
7.10
84835080
15133100
15133100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPZ、SPZ 和 Z (10)
3 - rillig
315
A
6
40
45
两侧突出 2,5
2517
16 - 65
7.50
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表