您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SCHN-KPL-IG - 带内螺纹的标准快速接头
MÄDLER
气动系统
吹瓶机和附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/st-schnellk_m_ig.prj},{NB=87041114},{ARTNR=87041114},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Verbundwerkstoff},{ANS=G 1/4},{L1=49},{D=32},{L2=60},{L=7,2/7,4 mm},{DS=1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar},{NP=NW 7,2 und NW 7,4},{BD=2 bis 12 },{MB=16 },{T=-15°C bis +70ºC},{GEW=72},{GEWINDE=13.160},{CTN=84818099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ANS
连接方式
[Zoll]
L1
[mm]
D
外直径的快速接头
[mm]
L2
[mm]
L
空气流量-Ø
[mm]
DS
流速
[bar]
NP
奶嘴外形
ⁿ/ₐ
BD
工作压力
[bar]
MB
最大的 工作压力
[bar]
T
温度范围
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
87041114
87041114
Multimaterialprodukt
复合材料
G 1/4
49
32
60
7,2/7,4 mm
1470升/分钟 ΔP: 0.6巴, 1920升/...
NW 7.2和NW 7.4
2至12
16
-15°C至+70ºC
72
84818099
87041138
87041138
Multimaterialprodukt
复合材料
G 3/8
49
32
60
7,2/7,4 mm
1470升/分钟 ΔP: 0.6巴, 1920升/...
NW 7.2和NW 7.4
2至12
16
-15°C至+70ºC
65
84818099
87041112
87041112
Multimaterialprodukt
复合材料
G 1/2
49
32
70
7,2/7,4 mm
1470升/分钟 ΔP: 0.6巴, 1920升/...
NW 7.2和NW 7.4
2至12
16
-15°C至+70ºC
87
84818099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表