您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RSMG-OTM-1 - 光学皮带张力计OTM-1
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
齿形带简介T
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_t/opt_riemen-sp-mess-ge.prj},{NB=14088800},{ARTNR=14088800},{BZ=OTM-1},{AUSF=optisches Riemmenspannungsmessgerät für berührungsloses Messen},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Transportkoffer und Gehäuse: aus s schlagfestem, widerstandsfähigem Kunststoff ABS},{MS=10 - 800},{DS=< 1%},{AZF=± 1},{GF=< 5%},{NT=+20°C},{ZB=-10°C bis +50°C},{ZT=-5°C bis +50°C},{AZ=2 Zeilen LCD, 16 Zeichen pro Zeile},{SU=10 Sprachen},{ET=max. 9.99 m},{ER=max. 9.999 kg/m},{SPV=9V Batterie (optional 9V Akku mit Ladegerät)},{AG=80 x 37 x 162 ( mit Steckersonde)},{AK=230 x 200 x 70},{GEW=672},{CTN=90330090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
MS
测量范围
[Hz]
DS
数字采样误差
ⁿ/ₐ
AZF
显示错误
[Hz]
GF
总误差
ⁿ/ₐ
NT
公称温度
ⁿ/ₐ
ZB
允许的操作温度
ⁿ/ₐ
ZT
允许的运输温度
ⁿ/ₐ
AZ
显示
ⁿ/ₐ
SU
语言转换
ⁿ/ₐ
ET
输入 Trum 长度
ⁿ/ₐ
ER
输入皮带质量
ⁿ/ₐ
SPV
电源供应
ⁿ/ₐ
AG
尺寸单位
[mm]
AK
箱体尺寸
[mm]
GEW
重量包括箱子
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14088800
14088800
OTM-1
optisches Riemmenspannung...
多种材料产品
运输箱和外壳:由耐冲击、耐用的ABS塑料制成
10 - 800
< 1%
± 1
< 5%
+20°C
-10°C bis +50°C
-5°C bis +50°C
2 Zeilen LCD, 16 Zeichen ...
10 Sprachen
max. 9.99 m
max. 9.999 kg/m
9V Batterie (optional 9V ...
80 x 37 x 162 ( mit Steck...
230 x 200 x 70
672
90330090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表