Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RD-ZST-M1.59-M3.18-ST - 由St50k钢制成的圆形架子,有公制间距、5毫米和10毫米的间距
MÄDLER
驱动元件
齿条和小齿轮
直齿齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/rd_zst_m1_59_m3_18_st.prj},{NB=20563400},{ARTNR=20563400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45K},{FLM=Nicht für fortlaufende Montage abgelängt},{TM=Teilung 5mm (Modul 1,59)},{D=15 h6},{NL=2000},{H0=13.4},{HA=15},{B=9.4},{GEW=2.56},{DD=15},{Z=400},{L=2000},{TISTL=0},{TO=5.0000},{R=0.08},{TYP=1},{LL=2000.080},{M=1.5915},{HF=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
FLM
版本组装
ⁿ/ₐ
TM
螺距/模块
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NL
标称长度L
[mm]
H0
h0
[mm]
HA
哈
[mm]
B
b
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
20563100
20563100
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
间距5毫米(模块1,59)。
15 h6
500
13.4
15
9.4
0.64
84839089
20563200
20563200
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
间距5毫米(模块1,59)。
15 h6
1000
13.4
15
9.4
1.28
84839089
20563400
20563400
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
间距5毫米(模块1,59)。
15 h6
2000
13.4
15
9.4
2.56
84839089
21063100
21063100
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
间距10mm(模块3,18)。
15 h6
500
26.8
30
18.8
2.59
84839089
21063200
21063200
钢制
钢质St50K
不按长度切割,用于连续组装
间距10mm(模块3,18)。
15 h6
1000
26.8
30
18.8
5.14
84839089
21063400
21063400
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
间距10mm(模块3,18)。
15 h6
2000
26.8
30
18.8
10.28
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表