Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSRS-AA-17MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距17mm
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_17mm.prj},{NB=32008000},{ARTNR=32008000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{HW=-},{A=17},{US=80 : 1},{M=0.30},{Z=80},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=1° 43'},{SR=rechts},{DA=26.00},{DAS=10.60},{MD=1.4},{WG=0.20},{GEW=30},{DM1=10.00},{DM2=24.00},{V=1},{B=6},{B1=7},{L=12},{ND=14},{B3=3},{B4=2},{B5=3},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
A
中心距+0.05
[mm]
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
EGW
压力角
[Grad]
GZ
齿轮的数量
ⁿ/ₐ
SW
引导角
[°]
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
[mm]
DAS
外直径蜗杆da
[mm]
MD
最大扭矩为2800/分钟
[Nm]
WG
ƞ*** - 效率/见目录页
[%]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
32000200
32000200
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
* 蜗轮有螺旋形的齿轮
17
*2.25 : 1
0.90
18
15°
8
48° 15'
对
25.63
11.95
1.1
0.70
25
84839089
32000400
32000400
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
4.5 : 1
0.75
27
15°
6
21° 50'
对
24.60
13.60
1.7
0.65
25
84839089
32000500
32000500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
5 : 1
0.70
30
15°
6
21° 37'
对
24.60
12.80
1.8
0.65
26
84839089
32000700
32000700
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
7 : 1
1.00
21
15°
3
14° 4'
对
24.60
14.34
1.6
0.60
25
84839089
32000900
32000900
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
9 : 1
0.75
27
15°
3
9° 40'
对
22.70
14.90
1.5
0.55
23
84839089
32001000
32001000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
10 : 1
0.75
30
15°
3
11° 48'
对
24.60
12.50
1.9
0.60
27
84839089
32001500
32001500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
15 : 1
0.75
30
15°
2
7° 38'
对
24.60
12.80
1.9
0.50
26
84839089
32002500
32002500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
25 : 1
0.90
25
15°
1
4° 32'
对
24.60
13.20
1.8
0.40
26
84839089
32003000
32003000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
30 : 1
0.75
30
15°
1
3° 45'
对
24.60
12.95
1.9
0.35
26
84839089
32004000
32004000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
40 : 1
0.50
40
15°
1
2° 3'
对
21.60
14.98
1.4
0.20
22
84839089
32005000
32005000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
50 : 1
0.50
50
15°
1
3° 12'
对
27.20
9.95
1.0
0.30
32
84839089
32006000
32006000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
60 : 1
0.40
60
15°
1
2° 18'
对
26.00
10.75
1.6
0.25
30
84839089
32007500
32007500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
75 : 1
0.30
75
15°
1
1° 28'
对
24.00
12.34
1.3
0.20
26
84839089
32008000
32008000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
17
80 : 1
0.30
80
15°
1
1° 43'
对
26.00
10.60
1.4
0.20
30
84839089
32010200
32010200
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
* 只打磨了虫子
17
2.25 : 1
0.90
18
15°
8
48° 15'
对
25.63
11.95
1.1
0.70
7
84839089
32010400
32010400
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
17
4.5 : 1
0.75
27
15°
6
21° 50'
对
24.60
13.60
1.7
0.65
11
84839089
32010500
32010500
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
17
5 : 1
0.70
30
15°
6
21° 37'
对
24.60
12.80
1.8
0.65
12
84839089
32010700
32010700
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
17
7 : 1
1.00
21
15°
3
14° 4'
对
24.60
14.34
1.6
0.60
12
84839089
32010900
32010900
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
17
9 : 1
0.75
27
15°
3
9° 40'
对
22.70
14.90
1.5
0.55
14
84839089
32011000
32011000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
17
10 : 1
0.75
30
15°
3
11° 48'
对
24.60
12.50
1.9
0.60
9
84839089
32011500
32011500
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
17
15 : 1
0.75
30
15°
2
7° 38'
对
24.60
12.80
1.9
0.50
10
84839089
32012500
32012500
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
17
25 : 1
0.90
25
15°
1
4° 32'
对
24.60
13.20
1.8
0.40
10
84839089
32013000
32013000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
17
30 : 1
0.75
30
15°
1
3° 45'
对
24.60
12.95
1.9
0.35
10
84839089
32014000
32014000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
17
40 : 1
0.50
40
15°
1
2° 3'
对
21.60
14.98
1.4
0.20
16
84839089
32015000
32015000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
** 蜗杆的轮毂直径只有9毫米
17
**50 : 1
0.50
50
15°
1
3° 12'
对
27.20
9.95
1.0
0.30
5
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表