lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PRSR-AA-65MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右手螺旋形(蜗轮和空心蜗杆),中心距65mm
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/prsr_achsab_65mm.prj},{NB=32332800},{ARTNR=32332800},{ARTNR1=32312100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{AUSF=Schneckenrad},{A=65},{US= 28 : 1},{M=3.50},{Z=28},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=10° 8'},{SR=rechts},{DA=108},{DAS=39.00},{MD=192},{WG=0.55},{GEW=1200},{DM1=32.00},{DM2=98.00},{B1=24},{L=35},{ND=50},{B=32},{B6=35.3},{B7=10},{V=1},{DI=80},{TI=7},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 - 匹配的空心蜗杆
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
A
中心距+0.07
[mm]
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
EGW
压力角
[Grad]
GZ
齿轮的数量 - 蜗杆
ⁿ/ₐ
SW
引导角
ⁿ/ₐ
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
[mm]
DAS
外直径蜗杆da
[mm]
MD
最大扭矩为2800/分钟
[Nm]
WG
ƞ* - 效率/见目录页
[%]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
32330600
32330600
32310400
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
65
6.25 : 1
3.50
25
15°
4
25° 51'
对
108
39.10
101
0.80
1200
84839089
32331200
32331200
32310900
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
65
12.66 : 1
2.50
38
15°
3
13° 52'
对
108
36.29
156
0.72
1300
84839089
32332800
32332800
32312100
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
65
28 : 1
3.50
28
15°
1
10° 8'
对
108
39.00
192
0.55
1200
84839089
32335000
32335000
32313800
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
65
50 : 1
2.00
50
15°
1
3° 51'
对
108
33.78
137
0.43
1200
84839089
32336600
32336600
32315000
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
65
66 : 1
1.50
66
15°
1
2° 47'
对
107
33.85
122
0.36
1200
84839089
32337500
32337500
33047500
黄铜
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮
65
75 : 1
1.25
75
15°
1
1° 59'
对
100
38.60
125
0.29
1100
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表