Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NUTMU-GUK-RF - 聚酰胺开槽螺母GUK,自锁,不锈钢制成的夹紧部分
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
开槽螺母和轴螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_guk_rf.prj},{NB=65299414-GUK 5-M25 x 1.5},{ARTNR=65299414},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{TYP=GUK 5},{D1=M25 x 1.5},{D2=38},{D3=33},{H=10.5},{M=6.5},{B=5},{T=2.5},{X=0.04},{ADN=4},{GEW=34},{GD1=25},{P=1.50},{AB1=7.9},{W1=30},{AB2=1.0},{D4=32.7},{D5=28.2},{CTN=73181660}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - h11
[mm]
D3
d3 -0.5
[mm]
H
h最大。
[mm]
M
m min.
[mm]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
X
x
[mm]
ADN
凹槽的数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65299401
65299401
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 0
M10 x 0.75
18
15
7.6
4.5
3
1.5
0.04
4
6
73181660
65299402
65299402
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 0a
M10 x 1
18
15
7.6
4.5
3
1.5
0.04
4
6
73181660
65299403
65299403
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 1
M12 x 1
21
18
7.6
4.5
3
1.5
0.04
4
8
73181660
65299406
65299406
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 2
M15 x 1
24
21
8.6
5.5
4
1.5
0.04
4
11
73181660
65299408
65299408
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 3
M17 x 1
28
24
8.7
5.5
4
2.0
0.04
4
17
73181660
65299410
65299410
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 4
M20 x 1
32
27
9.6
6.0
4
2.5
0.04
4
24
73181660
65299413
65299413
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 4c
M24 x 1.5
38
33
10.7
6.2
5
2.5
0.04
4
35
73181660
65299414
65299414
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 5
M25 x 1.5
38
33
10.5
6.5
5
2.5
0.04
4
34
73181660
65299416
65299416
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 6
M30 x 1.5
44
38
10.7
6.6
5
3.0
0.04
4
44
73181660
65299417
65299417
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 6a
M32 x 1.5
50
44
11.2
6.6
5
3.0
0.04
4
63
73181660
65299418
65299418
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 7
M35 x 1.5
50
44
11.3
7.0
5
3.0
0.04
4
61
73181660
65299419
65299419
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 7a
M38 x 1.5
53
47
12.2
6.6
5
3.0
0.04
4
67
73181660
65299420
65299420
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 8
M40 x 1.5
56
50
12.3
7.7
6
3.0
0.04
4
79
73181660
65299422
65299422
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 9
M45 x 1.5
62
55
12.3
7.8
6
3.5
0.04
4
94
73181660
65299423
65299423
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 9a
M48 x 1.5
64
57
13.7
9.1
6
3.5
0.04
4
107
73181660
65299424
65299424
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
GUK 10
M50 x 1.5
68
61
12.9
8.1
6
3.5
0.04
4
129
73181660
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表