Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-ZR-HTD-TPU - 热塑性聚氨酯(TPU)制成的定时带(米),可焊接,HTD定时带(米)。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
按米计算的正时皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_htd-profil_mw_tpu.prj},{NB=17566300},{ARTNR=17566300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang},{PR=8M},{RB=30},{RL=100},{ZRK=3960},{T=8},{HT=3.40},{GEW=210},{PKL=17539900},{GH=5.6},{ZB=5.35},{R1=0.80},{R2=2.57},{CTN=40103900},{TEXT=Meterware aus TPU}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度3) - 适合宽度为9毫米的齿形皮带轮
[mm]
RL
最大卷长
[m]
ZRK
允许的皮带拉力 1) - 未焊接。焊接使允许的拉力减少50%。
[N]
T
t - 齿距
[mm]
HT
ht - 齿高
[mm]
HR
hr - 背部高度
[mm]
GEW
重量
[g/m]
PKL
合适的夹板 2) 文章编号 - 夹板见第171页
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17366100
17366100
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
10 5M TPU 材质的开口长度
5M
10
100
780
5
2.11
1.59
48
17319900
40103900
17366300
17366300
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
15 5M TPU 材质的开口长度
5M
15
100
1268
5
2.11
1.59
72
17339900
40103900
17366500
17366500
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
25 5M TPU 材质的开口长度
5M
25
100
2145
5
2.11
1.59
120
17359900
40103900
17366700
17366700
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
50 5M TPU 材质的开口长度
5M
50
100
4290
5
2.11
1.59
240
-
40103900
17566100
17566100
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
20 8M TPU 材质的开口长度
8M
20
100
2640
8
3.40
2.20
140
17519900
40103900
17566300
17566300
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
30 8M TPU 材质的开口长度
8M
30
100
3960
8
3.40
2.20
210
17539900
40103900
17566400
17566400
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
40 8M TPU 材质的开口长度
8M
40
100
5280
8
3.40
2.20
280
-
40103900
17566500
17566500
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
50 8M TPU 材质的开口长度
8M
50
100
7480
8
3.40
2.20
350
17559900
40103900
17566700
17566700
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
85 8M TPU 材质的开口长度
8M
85
100
12700
8
3.40
2.20
595
17579900
40103900
17566800
17566800
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
100 8M TPU 材质的开口长度
8M
100
100
14960
8
3.40
2.20
700
-
40103900
17766100
17766100
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
40 14M TPU 开口长度
14M
40
100
9000
14
6.10
3.90
454
17766199
40103900
17766300
17766300
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
55 14M TPU 材质的开口长度
14M
55
100
12800
14
6.10
3.90
625
17766399
40103900
17766500
17766500
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
85 14M TPU 开放式长度
14M
85
100
21600
14
6.10
3.90
964
17766599
40103900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表