Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-ZR-HTD-PAZ - 聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、以米为单位的同步带,PAZ = 齿侧的聚酰胺织物,HTD同步带以米为单位的PAZ
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
按米计算的正时皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_htd-profil_paz.prj},{NB=17566301},{ARTNR=17566301},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang, mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite},{PR=8M},{RB=30},{RL=100},{ZRK=3960},{T=8},{HT=3.40},{GEW=210},{PKL=17539900},{GH=5.6},{ZB=5.35},{R1=0.80},{R2=2.57},{CTN=40103900},{TEXT=Meterware aus TPU-PAZ}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度3) - 适合宽度为9毫米的齿形皮带轮
[mm]
RL
最大卷长
[m]
ZRK
允许的皮带拉力 1) - 未焊接。焊接使允许的拉力减少50%。
[N]
T
t - 齿距
[mm]
HT
ht - 齿高
[mm]
HR
hr - 背部高度
[mm]
GEW
重量
[g/m]
PKL
合适的夹板 2) 文章编号 - 夹板见第171页
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17366101
17366101
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
12 5M TPU-PAZ 材质的开口长度
5M
10
100
780
5
2.11
1.59
48
17319900
40103900
17366301
17366301
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
15 5M TPU-PAZ 材质的开口长度
5M
15
100
1268
5
2.11
1.59
72
17339900
40103900
17366501
17366501
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
25 5M TPU-PAZ 材质的开口长度
5M
25
100
2145
5
2.11
1.59
120
17359900
40103900
17366701
17366701
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
50 5M 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
5M
50
100
4290
5
2.11
1.59
240
-
40103900
17566101
17566101
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
20 8M 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
8M
20
100
2640
8
3.40
2.20
140
17519900
40103900
17566301
17566301
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
30 8M 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
8M
30
100
3960
8
3.40
2.20
210
17539900
40103900
17566401
17566401
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
40 TPU-PAZ 制成的 8M 开口长度
8M
40
100
5280
8
3.40
2.20
280
-
40103900
17566501
17566501
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
50 8M 开口长度,TPU-PAZ 制成
8M
50
100
7480
8
3.40
2.20
350
175599900
40103900
17566801
17566801
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
100 8M 开口长度,TPU-PAZ 制成
8M
100
100
14960
8
3.40
2.20
700
-
40103900
17766101
17766101
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
40 14M 开口长度,TPU-PAZ 制成
14M
40
100
9000
14
6.10
3.90
454
17766199
40103900
17766301
17766301
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
55 14M 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
14M
55
100
12800
14
6.10
3.90
625
17766399
40103900
17766501
17766501
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
85 14M 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
14M
85
100
21600
14
6.10
3.90
964
17766599
40103900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表