Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MT-DORN-KURO-310+323 - 带固定元件的万向球装置的装配心轴,材料为铝
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/montagedorn_f_kugelr.prj},{NB=65430015},{ARTNR=65430015},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium},{HW=Für Kugelrollen 310 und 320 mit Befestigungselement.},{DW=15},{D2=29},{D3=17},{T=10},{A=30},{GEW=0.34},{CTN=76169990}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
Śruba
ⁿ/ₐ
DW
dw - 万向球单元Ø
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
T
t min.
[mm]
A
α
[°]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65430015
65430015
铝合金
铝合金
用于带固定元件的万向球310和320。
15
29
17
10
30
0.34
76169990
65430022
65430022
铝合金
铝合金
用于带固定元件的万向球310和320。
22
43
24
10
20
0.46
76169990
65430030
65430030
铝合金
铝合金
用于带固定元件的万向球310和320。
30
53
30
10
24
0.63
76169990
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表