Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKL-KB-3-DLD - 直线球轴承KB-3 ISO系列3,高级,封闭式设计,带双唇密封
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3_dld_geschl.prj},{NB=64611600},{ARTNR=64611600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff blau},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=Reihe 3 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit berührenden Doppellippendichtungen},{FW=16},{D=26},{C=36},{C3=22},{E=0.0},{WINKELA=0},{TZD=1600},{TZS=1290},{GEW=26},{ARTNR1=61742600},{GEW1=2.1},{D2=24.9},{M=1.30},{TYP=0},{CTN=84829900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
E
[mm]
WINKELA
α
[grad]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
产品编号 卡圈 DIN 471
ⁿ/ₐ
GEW1
锁紧环的重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64610500
64610500
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
5
12
22
12
0.0
0
280
210
5
61741200
0.5
84829900
64610800
64610800
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
8
16
25
14
0.0
0
490
355
9
61741600
0.8
84829900
64611200
64611200
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
12
22
32
20
0.0
0
1370
1120
20
61742200
1.7
84829900
64611600
64611600
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
16
26
36
22
0.0
0
1600
1290
26
61742600
2.1
84829900
64612000
64612000
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
20
32
45
28
0.0
0
3250
2650
56
61743200
3.6
84829900
64612500
64612500
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
25
40
58
40
0.0
0
4550
3800
108
61744000
6.3
84829900
64613000
64613000
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
30
47
68
48
0.0
0
7100
5700
122
61744700
7.8
84829900
64614000
64614000
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
40
62
80
56
0.0
0
11200
8300
205
61746200
14.4
84829900
64615000
64615000
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接...
50
75
100
72
0.0
0
13400
12200
460
61747500
21.0
84829900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表