Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KSP-EINF-RK-KE-GLEITER - 带链条滑块组的链条张紧器,用于单滚子链条
MÄDLER
驱动元件
滚子链
链条张紧器和张紧元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/ksp_m_kgs_f_e-rk.prj},{NB=14085500_1_montiert_0},{ARTNR=14085500_1_montiert},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Kettengleiter: Kunststoff POM-H, Schraube und Mutter: Stahl verzinkt, Spannelement: Gehäuse aus Sinterstahl, Hebelarm aus St52, Schraube und Federring Stahl verzinkt},{HW=Das Spannelement und der Kettenradsatz müssen separat bestellt werden. Siehe Artikel-Nr. Spannelement und Kettengleiter.},{ARTNR1=14080100},{ARTNR2=14085500},{PSE=1},{DINISONR=08 B- 1},{LKGS=0.00},{W=M10},{L=55},{X=96},{Y=50},{Z=13.9},{RMIN=23},{RMAX=41},{GEW=0.10},{LKGS0=0.00},{LKGSE=21.10},{PPATH=ksp_m_kgs_f_e-rk_sbl.prj},{CTN=84879090},{XX1=146.867}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号:合适的拉伸元件
ⁿ/ₐ
ARTNR2
文章编号:链式滑块
ⁿ/ₐ
PSE
适用于夹持元件尺寸
ⁿ/ₐ
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
RMIN
R分钟。
[mm]
RMAX
R最大。
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
XX1
ⁿ/ₐ
14085100_0_montiert
14085100_0_montiert
多种材料产品
链条滑块:塑料POM-H,螺丝和螺母:镀锌钢,张紧...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080000
14085100
0
06 B - 1
M8
45
74
40
10.2
17
32
0.05
84879090
116.950
14085500_1_montiert
14085500_1_montiert
多种材料产品
链条滑块:塑料POM-H,螺丝和螺母:镀锌钢,张紧...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080100
14085500
1
08 B- 1
M10
55
96
50
13.9
23
41
0.10
84879090
146.867
14085600_2_montiert
14085600_2_montiert
多种材料产品
链条滑块:塑料POM-H,螺丝和螺母:镀锌钢,张紧...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080200
14085600
2
10 B - 1
M10
55
126
65
16.6
40
55
0.12
84879090
160.792
14085700_3_montiert
14085700_3_montiert
多种材料产品
链条滑块:塑料POM-H,螺丝和螺母:镀锌钢,张紧...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080300
14085700
3
12 B - 1
M12
80
148
74
19.5
47
78
0.18
84879090
205.124
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表