Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KSP-DR-RK - 用于三层滚子链的链条张紧器 DIN ISO 606 (ex DIN 8187)
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
链轮组和带张紧元件的链轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenradsaetze_u_kettenradsaetze_m_spannelement/ksp_f_dr-rk_diniso606.prj},{NB=14053500_0},{ARTNR=14053500},{Z=15},{TK=61.09},{D=58},{G=7},{J=100},{K=30},{N=35},{O=10.5},{SMAX=50.0},{U=-1},{V=86.5},{GEW=0.90},{TYP=1},{L=80},{WW=12},{DA=65.5},{D1=8.51},{B=37},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{A1=0},{ADL=37},{BKL=12},{D3L=17.30},{D4L=33.90},{RSL=0.30},{ADL1=0},{BKL1=0.0},{IKL=12},{KK=7.5},{DW=16.6},{DWH=0.6},{SW=18.0},{M=6.0},{SW1=18},{EE=21.9},{ADB=27.0},{IDB=12.5},{LB=1.85},{RMIN=23.00},{RMAX=47.00},{LKR0=0.000},{LKRE=15.300},{CTN=84879090},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse: Sinterstahl, Hebelarm: Stahl St52, Kettenspannräder: Stahl, Schraube/Muttern: Stahl verzinkt},{LKR=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 拉伸元件
ⁿ/ₐ
ARTNR2
文章编号 链轮组
ⁿ/ₐ
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
TK
螺距圆-Ø
[mm]
SK
夹持力
[N]
D
[mm]
E
[mm]
TE
容忍度E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
SMAX
S最大。
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
GEW
重量
[kg]
KK
k - 高度螺丝头
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14053100
14053100
Stal
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,链条张紧轮:钢,...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080200
14053101
06 B-3
15
45.81
0 - 350
58
79
-0.5 / +1.5
7
M10
100
30
35
10.5
28,65 - 47,35
50.0
9
85.4
M10
0.90
6.4
84879090
14053500
14053500
Stal
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,链条张紧轮:钢,...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080212
14053501
08 B-3
15
61.09
0 - 135
58
79
-0.5 / +1.5
7
M10
100
30
35
10.5
24,85 - 40,15
50.0
-1
86.5
M12
0.90
7.5
84879090
14053500_3
14053500_3
Stal
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,链条张紧轮:钢,...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080300
14053501
08 B-3
15
61.09
0 - 350
78
108
-0.5 / 2
8
M12
130
50
52
15.0
53,85 - 68,15
65.0
28
115.5
M12
2.20
7.5
84879090
14053600
14053600
Stal
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,链条张紧轮:钢,...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080300
14053601
10 B-3
15
76.36
0 - 810
78
108
-0.5 / 2
8
M12
130
50
52
15.0
56,5 65,5
65.0
28
115.5
M12
3.25
7.5
84879090
14053700
14053700
Stal
外壳:灰铸铁,杠杆臂:钢St52,链条张紧轮:钢,...
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元...
14080400
14053701
12 B-3
15
91.63
0 - 1500
95
140
-0.5 / 2
10
M16
175
60
66
15.0
55,35 - 86,15
87.5
20
152.5
M20
6.50
12.5
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表