Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-SATZ-DREIF - 链条张紧器的链轮组,三段式
MÄDLER
驱动元件
滚子链
链条张紧器和张紧元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/kr-satz_dreif.prj},{NB=14053501_0_0},{ARTNR=14053501},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kettenräder: Stahl St40/50, Kugellager: Wälzlagerstahl, Schraube/Muttern: Stahl verzinkt},{HW=* Passendes Spannelement Art. 140 802 12.},{PSE=2* und 3},{DINISONR=08 B-3},{Z=15},{TK=61.09},{LKR=0.00},{LBM=0.00},{L=80},{W=M12},{GEW=0.50},{LKR0=0.000},{LKRE=22.200},{PPATH=kr-satz_dreif_sbl.prj},{CTN=84839089},{DIST=4.350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
PSE
尺寸 - 适用于夹持元件
ⁿ/ₐ
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
TK
螺距圆-Ø
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14053101
14053101
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
-
2
06 B-3
15
45.81
70
M10
0.25
84839089
14053501
14053501
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
* 合适的夹持元件140 802 12。
2*和3
08 B-3
15
61.09
80
M12
0.50
84839089
14053601
14053601
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
-
3
10 B-3
15
76.36
80
M12
0.95
84839089
14053701
14053701
Stal
链轮:钢St40/50,滚珠轴承:滚珠轴承钢,螺丝...
-
4
12 B-3
15
91.63
120
M20
1.50
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表