Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRTG-20B-1-C45 - KRTG链轮,一边是用于锥形衬套的轮毂,齿部感应淬火,ISO 20 B-1,间距1 1/4 x 3/4"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,经过硬化处理。
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krtg_gehaertet_taper/krtg_1_1-4x3-4.prj},{NB=10978119},{ARTNR=10978119},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 24 B-1},{AUSF=KRTG},{Z=19},{DA=208.1},{D=192.91},{ND=108},{L=45},{GEW=3.90},{SPB=2517},{AT=85.5},{RD=19.05},{B1=18.5},{C=3.5},{R3=32},{DZ=0},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{DZ1=0},{H=0},{DZ2=0},{H1=0},{DZ3=0},{H2=0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10978113
10978113
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 24 B-1
KRTG
13
147.8
132.65
90
32
1.60
2012
84839089
10978115
10978115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 24 B-1
KRTG
15
167.9
152.72
108
45
2.40
2517
84839089
10978117
10978117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 24 B-1
KRTG
17
187.9
172.78
108
45
3.10
2517
84839089
10978119
10978119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 24 B-1
KRTG
19
208.1
192.91
108
45
3.90
2517
84839089
10978121
10978121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 24 B-1
KRTG
21
228.2
213.04
108
45
4.80
2517
84839089
10978123
10978123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 24 B-1
KRTG
23
248.3
233.17
108
45
5.70
2517
84839089
10978125
10978125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 24 B-1
KRTG
25
268.5
253.33
108
45
6.80
2517
84839089
10978127
10978127
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 24 B-1
KRTG
27
288.6
273.49
150
51
9.10
3020
84839089
10978130
10978130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 24 B-1
KRTG
30
318.9
303.75
150
51
10.10
3020
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表