Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRTG-12B-1-C45 - KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,齿部感应淬火,ISO 12 B-1,节距3/4 x 7/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,经过硬化处理。
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krtg_gehaertet_taper/krtg_3-4x7-16.prj},{NB=10778120},{ARTNR=10778120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 12 B-1},{AUSF=KRTG},{Z=20},{DA=129.7},{D=121.78},{ND=90},{L=32},{GEW=1.06},{SPB=2012},{AT=70.0},{RD=12.07},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{DZ=0},{D2=66.68},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10778113
10778113
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
13
87.5
79.59
60
25
0.38
1210
84839089
10778114
10778114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
14
93.6
85.61
70
25
0.48
1610
84839089
10778115
10778115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
15
99.8
91.63
70
25
0.48
1610
84839089
10778116
10778116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
16
105.5
97.65
75
25
0.67
1610
84839089
10778117
10778117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
17
111.5
103.67
76
25
0.86
1610
84839089
10778118
10778118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
18
118.0
109.71
90
32
0.91
2012
84839089
10778119
10778119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
19
124.2
115.75
90
32
1.06
2012
84839089
10778120
10778120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
20
129.7
121.78
90
32
1.06
2012
84839089
10778121
10778121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
21
136.0
127.82
102
45
1.20
2517
84839089
10778122
10778122
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
22
141.8
133.86
102
45
1.34
2517
84839089
10778123
10778123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
23
149.0
139.90
108
45
1.49
2517
84839089
10778124
10778124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
24
153.9
145.94
108
45
1.63
2517
84839089
10778125
10778125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
25
160.0
152.00
108
45
1.78
2517
84839089
10778126
10778126
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
26
165.9
158.04
108
45
1.92
2517
84839089
10778127
10778127
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
27
172.3
164.09
108
45
2.02
2517
84839089
10778128
10778128
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
28
178.0
170.13
108
45
2.21
2517
84839089
10778130
10778130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRTG
30
190.5
182.24
108
45
2.49
2517
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表