Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRT-08B-1 - KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套,ISO 08 B-1/间距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/krt_1-2x5-16.prj},{NB=10577125},{ARTNR=10577125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 08 B-1},{AUSF=KRT},{Z=25},{DA=105.8},{D=101.33},{ND=76},{L=25},{GEW=0.72},{SPB=1610},{AT=57.0},{RD=8.51},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{DZ=0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0.0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10577114
10577114
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
14
61.8
57.07
45
22
0.15
1008
84839089
10577115
10577115
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
15
65.0
61.09
45
22
0.19
1008
84839089
10577116
10577116
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
16
69.5
65.10
50
22
0.24
1108
84839089
10577117
10577117
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
17
73.6
69.11
60
25
0.24
1210
84839089
10577118
10577118
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
18
77.8
73.14
60
25
0.29
1210
84839089
10577119
10577119
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
19
81.7
77.16
63
25
0.34
1210
84839089
10577120
10577120
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
20
85.8
81.19
71
25
0.34
1610
84839089
10577121
10577121
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
21
89.7
85.22
71
25
0.38
1610
84839089
10577122
10577122
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
22
93.8
89.24
71
25
0.43
1610
84839089
10577123
10577123
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
23
98.2
93.27
76
25
0.48
1610
84839089
10577124
10577124
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
24
101.8
97.29
76
25
0.67
1610
84839089
10577125
10577125
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
25
105.8
101.33
76
25
0.72
1610
84839089
10577126
10577126
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
26
110.0
105.36
76
25
0.82
1610
84839089
10577127
10577127
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
27
114.0
109.40
76
25
0.86
1610
84839089
10577128
10577128
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
28
118.0
113.42
90
32
0.86
2012
84839089
10577130
10577130
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
30
126.1
121.50
90
32
0.91
2012
84839089
10577138
10577138
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
38
158.6
153.80
90
32
1.20
2012
84839089
10577145
10577145
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
45
188.0
182.07
100
32
1.68
2012
84839089
10577157
10577157
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
57
236.4
230.54
100
32
2.70
2012
84839089
10577157G
10577157G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 08 B-1
KRT
57
236.4
230.54
111
32
2.78
2012
84839089
10577176
10577176
Stal
C45钢,未硬化
ISO 08 B-1
KRT
76
313.3
307.33
100
32
4.70
2012
84839089
10577176G
10577176G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 08 B-1
KRT
76
313.3
307.33
111
32
3.81
2012
84839089
10577183G
10577183G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 08 B-1
KRT
95
390.1
384.11
111
32
6.40
2012
84839089
10577188G
10577188G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 08 B-1
KRT
114
466.9
460.90
124
45
8.50
2517
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表