Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRR-ISO04-RF - 单侧带轮毂的不锈钢KRR链轮,ISO 04 /间距6毫米
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRR,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_6mm.prj},{NB=10099619},{ARTNR=10099619},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 04, Teilung 6mm},{AUSF=KRR},{Z=19},{DA=38.8},{D=36.44},{ND=20},{B=8},{L=13},{GEW=38},{RD=4},{B1=2.6},{C=0.7},{R3=6},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10099613
10099613
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 04,间距6毫米
KRR
13
27.3
25.05
18
8
10
19
84839089
10099615
10099615
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 04,间距6毫米
KRR
15
31.0
28.86
20
8
10
25
84839089
10099617
10099617
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 04,间距6毫米
KRR
17
35.0
32.65
20
8
13
35
84839089
10099619
10099619
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 04,间距6毫米
KRR
19
38.8
36.44
20
8
13
38
84839089
10099620
10099620
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 04,间距6毫米
KRR
20
40.7
38.34
20
8
13
42
84839089
10099621
10099621
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 04,间距6毫米
KRR
21
42.6
40.25
25
8
13
56
84839089
10099623
10099623
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 04,间距6毫米
KRR
23
46.4
44.06
25
8
13
63
84839089
10099625
10099625
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 04,间距6毫米
KRR
25
50.2
47.87
25
8
13
65
84839089
10099630
10099630
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 04,间距6毫米
KRR
30
59.8
57.42
30
8
15
111
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表