lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRR-08B-1-RF - KRR链轮,不锈钢材质,一侧有轮毂,ISO 08 B-1,间距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRR,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_1-2x5-16.prj},{NB=10599121},{ARTNR=10599121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 08 B-1},{AUSF=KRR},{Z=21},{DA=90.1},{D=85.22},{ND=68},{B=14},{L=28},{GEW=0.86},{RD=8.51},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10599112
10599112
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
12
53.0
49.07
33
10
28
0.21
84839089
10599113
10599113
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
13
57.9
53.60
37
10
28
0.27
84839089
10599114
10599114
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
14
61.8
57.07
41
10
28
0.32
84839089
10599115
10599115
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
15
65.9
61.09
45
10
28
0.40
84839089
10599116
10599116
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
16
69.9
65.10
50
12
28
0.47
84839089
10599117
10599117
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
17
74.0
69.11
52
12
28
0.51
84839089
10599118
10599118
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
18
78.0
73.14
56
12
28
0.59
84839089
10599119
10599119
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
19
82.0
77.16
60
12
28
0.67
84839089
10599120
10599120
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
20
86.0
81.19
64
12
28
0.78
84839089
10599121
10599121
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
21
90.1
85.22
68
14
28
0.86
84839089
10599122
10599122
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
22
93.8
89.24
70
14
28
0.92
84839089
10599123
10599123
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
23
98.1
93.27
70
14
28
0.96
84839089
10599124
10599124
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
24
101.8
97.29
70
14
28
0.97
84839089
10599125
10599125
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
25
106.2
101.33
70
14
28
1.03
84839089
10599126
10599126
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
26
110.0
105.36
70
16
30
1.10
84839089
10599130
10599130
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
30
126.3
121.50
80
16
30
1.48
84839089
10599132
10599132
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
32
134.3
129.56
90
16
30
1.79
84839089
10599135
10599135
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
35
146.7
141.68
90
16
30
1.92
84839089
10599138
10599138
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
38
158.6
153.80
90
16
35
2.32
84839089
10599140
10599140
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
40
166.8
161.87
90
16
35
2.44
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表