Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KG-O-SERIE3-OFFEN-AL - 用于ISO3系列开放式直线轴承的精密轴承座KG-O,材料为压铸铝
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
轴块ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/prg_kg-0_offen_iso3.prj},{NB=64652001},{ARTNR=64652001},{FW=20},{D=32},{A=28},{A1=41.0},{H=42},{H1=25},{H2=8},{J1=58},{J2=45},{J3=32},{L=70},{N1=4.3},{N2=6.4},{E=10.8},{WINKELA=60},{GEW=88},{GEW1=3.6},{HH=48.0},{AB=19.000},{B1=20.000},{B2=28.000},{B3=0.000},{BFB=37.000},{BS=1.600},{D1=41.000},{D2=46.000},{H3=33.000},{GP1=20.500},{GPI=33.000},{GPW=40.000},{H4=33.000},{H5=25.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{HS=35.000},{L1=65.000},{L2=12.000},{R1=13.000},{RSA=18.000},{RS=3.200},{RSI=11.000},{XBF=4.000},{XHS=41.400},{GE=0.000},{GD1=0.000},{GK=0.000},{GS=0.000},{GDK=0.000},{GSL=0.000},{FD1=0.000},{FS=0.000},{FB=0.000},{FD2MAX=0.000},{GES=4.000},{LS=17.500},{SS=8.800},{TSS=3.000},{GEB=3.000},{CTN=84833032}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
L
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
E
[mm]
WINKELA
α
[Grad]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
文产品编号 适合的球轴套或滑轴套
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 卡圈 DIN 471
ⁿ/ₐ
GEW1
重量
[g]
HH
H ±0.01
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64651201
64651201
铝合金
压铸铝
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列开放式直线轴承的轻质轴承座(开放...
12
22
20
31.0
18
6
42
32
23
52
4.3
5.3
7.6
78
38
64601200 / 64611200 / 646...
61742200
1.7
34.5
84833032
64651601
64651601
铝合金
压铸铝
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列开放式直线轴承的轻质轴承座(开放...
16
26
22
34.5
22
7
46
40
26
56
4.3
5.3
10.4
78
44
64601600 / 64611600 / 646...
61742600
2.1
40.5
84833032
64652001
64652001
铝合金
压铸铝
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列开放式直线轴承的轻质轴承座(开放...
20
32
28
41.0
25
8
58
45
32
70
4.3
6.4
10.8
60
88
64602000 / 64612000 / 646...
61743200
3.6
48.0
84833032
64652501
64652501
铝合金
压铸铝
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列开放式直线轴承的轻质轴承座(开放...
25
40
40
52.0
30
10
68
60
40
80
5.3
6.4
13.2
60
180
64602500 / 64612500 / 646...
61744000
6.3
58.0
84833032
64653001
64653001
铝合金
压铸铝
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列开放式直线轴承的轻质轴承座(开放...
30
47
48
59.0
35
10
76
68
45
88
6.4
6.4
14.2
50
260
64603000 / 64613000 / 646...
61744700
7.8
67.0
84833032
64654001
64654001
铝合金
压铸铝
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列开放式直线轴承的轻质轴承座(开放...
40
62
56
74.0
45
12
94
86
58
108
8.4
8.4
18.7
50
400
64604000 / 64614000 / 646...
61746200
14.4
85.0
84833032
64655001
64655001
铝合金
压铸铝
直线轴承必须单独订购。
用于ISO 3系列开放式直线轴承的轻质轴承座(开放...
50
75
72
66.0
50
14
116
108
50
135
8.4
10.5
23.6
50
650
64605000 / 64615000 / 646...
61747500
21.0
99.0
84833032
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表