Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-FLL-UFL - 球形法兰轴承UFL,轻型系列,带偏心圈,锌合金压铸件
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形法兰盘轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/k-fll_ufl.prj},{NB=62671500},{ARTNR=62671500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss},{MAT=Gehäuse: Zink-Druckguss, Lagereinsatz: Wälzlagerstahl, Schmierung: Wälzlagerfett},{BEZ=UFL 002},{D=15},{A=67},{B=42},{E=53},{G=6.5},{L=13.0},{S=7.0},{LU=18.5},{NU=4.5},{LTD=5.60},{LTS=2.55},{HW=Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.},{GEW=100},{CTN=84832000},{DG=42},{D1=32.6},{D2=30.7},{AD2=2.0},{RM=7.0},{TYP=2},{PPATH=k-fll_ufl_ssufl_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
E
e
[mm]
G
g
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
LU
璐
[mm]
NU
努
[mm]
LTD
轴承额定载荷* dyn. C - 最大径向载荷能力,轴向力=0
[kN]
LTS
轴承额定载荷*统计。C0 - 轴向力=0时的最大径向载荷能力
[kN]
HW
备注
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62671000
62671000
Zink-Druckguss
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UFL 000
10
60
36
45
5.5
11.5
7.0
17.5
4.0
4.60
1.98
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
60
84832000
62671200
62671200
Zink-Druckguss
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UFL 001
12
63
38
48
5.5
11.5
7.0
17.5
4.0
5.10
2.27
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
76
84832000
62671500
62671500
Zink-Druckguss
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UFL 002
15
67
42
53
6.5
13.0
7.0
18.5
4.5
5.60
2.55
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
100
84832000
62671700
62671700
Zink-Druckguss
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UFL 003
17
71
46
56
7.0
14.0
7.0
21.0
5.0
6.00
2.84
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
129
84832000
62672000
62672000
Zink-Druckguss
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UFL 004
20
90
55
71
8.0
16.0
10.0
25.5
6.0
9.35
4.55
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
205
84832000
62672500
62672500
Zink-Druckguss
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UFL 005
25
95
60
75
8.0
16.0
10.0
25.5
6.0
10.10
5.05
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
244
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表