피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-HLBU-PHO-V - Heavy-Duty Steel Rubber Bushes PHO-V, Vulcanized Version, Material Elastomer Natural rubber and Metal parts steel zinc-plated
MÄDLER
Drive Element
Rubber-Metal Bump Stops, Shock Absorbers and Profile Damper
Rubber Buffers
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/hl_buchse_pho-v.prj},{NB=685163216V},{ARTNR=685163216V},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte ca. 55º Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{HW=Radialbelastung*, Axialbelastung* und Verdrehung* = ±20%},{AUSF=vulkanisiert},{DI=16 +0,20},{DA=32 +0,15},{LI=17 ±0.10},{LA=16 ±0.30},{RBFR=1900},{RBCR=1580},{ABFA=310},{ABCA=250},{VDVW=12.5},{VDD=8.88},{VDDF=0.71},{GEW=39},{ID=16},{AD=32},{IL=17.0},{AL=16.0},{WSI=2.00},{WSA=2.00},{CTN=40169991}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
DI
Inner-Ød
[mm]
DA
Outer-ØD
[mm]
LI
Length of internal bush I
[mm]
LA
Length of external bush L
[mm]
RBFR
Radial Load* - perm. stat. Radial Load Fr
[N]
RBCR
Radial Load* - radial Spring Rate Cr
[N/mm]
ABFA
Axial Load* - perm. stat. Axial Load Fa
[N]
ABCA
Axial Load* - axial Spring Rate Ca
[N/mm]
VDVW
Torsion* - perm. stat. Torsion Angle ϕ
[Grad]
VDD
Torsion* - perm. stat. Torque Md
[Nm3/h]
VDDF
Torsion* - perm. Spring Rate Cf
[Nm/Grad]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
685081617V
685081617V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
8 +0.15
16 +0.10
17 ±0.10
15 ±0.20
300
2960
60
320
15.0
3.75
0.25
12
40169991
685082015V
685082015V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
8 +0.15
20 +0.10
17 ±0.10
15 ±0.20
300
1650
60
230
15.0
3.00
0.20
18
40169991
685082210V
685082210V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
8 +0.15
22 +0.10
16 ±0.10
10 ±0.20
100
570
140
109
13.0
1.56
0.12
16
40169991
685101818V
685101818V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
10 +0.15
18 +0.10
20 ±0.10
18 ±0.30
300
3400
80
480
15.0
6.15
0.41
17
40169991
685102230V
685102230V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
10 +0.15
22 +0.10
33 ±0.10
30 ±0.30
2800
5890
410
540
15.0
10.80
0.72
48
40169991
685102414V
685102414V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
10 +0.15
24 +0,10
17 ±0.10
14 ±0.20
200
1400
160
200
15.0
3.75
0.25
26
40169991
685102520V
685102520V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
10 +0,15
25 +0,10
24 ±0.10
20 ±0.30
4000
2060
410
220
15.0
5.10
0.34
36
40169991
685122435V
685122435V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
12 +0,15
24 +0,10
38 ±0.10
35 ±0.30
3000
6100
1330
550
10.0
10.60
1.06
61
40169991
685122525V
685122525V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
12 +0,15
25 +0,10
28 ±0.10
25 ±0.30
4900
4070
500
415
10.0
7.90
0.79
46
40169991
685122618V
685122618V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
12 +0,15
26 +0,10
24 ±0.10
18 ±0.30
690
2220
680
252
13.0
6.63
0.51
37
40169991
685122632V
685122632V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
12 +0,15
26 +0,10
36 ±0.10
32 ±0.30
1370
3960
840
515
13.0
12.61
0.97
61
40169991
685133040V
685133040V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
13 +0,15
30 +0,10
40 ±0.10
40 ±0.30
1670
3625
2310
450
15.0
14.85
0.99
97
40169991
685143067V
685143067V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
14 +0,15
30 +0,10
76 ±0.10
67 ±0.30
3900
5200
2310
780
15.0
28.50
1.90
154
40169991
685163216V
685163216V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
16 +0,20
32 +0,15
17 ±0.10
16 ±0.30
1900
1580
310
250
12.5
8.88
0.71
39
40169991
685163225V
685163225V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
16 +0,20
32 +0,15
28 ±0.10
25 ±0.30
3600
4560
770
380
15.0
16.50
1.10
76
40169991
685163250V
685163250V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
16 +0,20
32 +0,15
54 ±0.10
50 ±0.30
3900
4900
1230
590
7.5
13.88
1.85
122
40169991
685164032V
685164032V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
16 +0,20
40 +0,15
38 ±0.10
32 ±0.30
1600
1800
320
350
15.0
16.20
1.08
117
40169991
685183432V
685183432V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
18 +0,30
34 +0,15
36 ±0.10
32 ±0.30
1570
4180
830
530
14.0
23.52
1.68
95
40169991
685204555V
685204555V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
20 +0,30
45 +0,15
62.5 ±0.10
55 ±0.30
3430
5435
1860
585
15.0
44.55
2.97
253
40169991
685204559V
685204559V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
20 +0,30
45 +0,15
62.5 ±0.10
59.5 ±0.30
3900
4820
910
530
15.0
37.95
2.53
262
40169991
685244290V
685244290V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
24 +0,30
42 +0,15
96 ±0.10
90 ±0.30
3900
8460
5040
1744
5.0
54.65
10.93
414
40169991
685255065V
685255065V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
25 +0,30
50 +0,15
67.5 ±0.10
65.5 ±0.30
6380
9800
760
975
15.0
84.00
5.60
390
40169991
685255589V
685255589V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
25 +0,30
55 +0,15
93.5 ±0.10
89.5 ±0.30
9800
10350
1650
1015
10.0
83.30
8.33
697
40169991
685264040V
685264040V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
26 +0,30
40 +0,15
45 ±0.10
40 ±0.30
4900
7830
2550
940
7.0
38.22
5.46
323
40169991
685305589V
685305589V
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Vulcanized Version
30 +0,40
55 +0,15
94 ±0.10
89.5 ±0.30
13700
17460
2600
1490
10.0
131.30
13.13
657
40169991
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-GMASP-MGS-AG-RF - Rubber-Metal Bump Stops MGS with Threaded Stud, Natur...
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GS-IG - Heavy-Duty Rod Ends GS DIN ISO 12240-4 (DIN 648) ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-HLBU-PHO-P - Heavy-Duty Steel Rubber Bushes PHO-P, Pressed-in-Version
MÄDLER
10.04.2024
MAE-K-FLL-SSUCF-RF - Ball Flange Bearings SSUCF, Stainless steel
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RKULG-20-50-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings MÄDLER®, inner...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MGP-MGE-IG-VZ - Rubber-Metal Buffers MGE with one sided internal thread...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STRUDAE-TR-RADIAL - Profile Dampers TR, Radial Damping, Material Co-Pol...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MGP-MGI-IG-RF - Rubber-Metal Buffers MGI with internal thread, Natural ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STRUDAE-TS-AXIAL-SOFT - Profile Dampers TS, Axial, Soft Damping, Materi...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STRUDAE-TA-AXIAL - Profile Dampers TA, Axial Damping, Material Co-Polye...
MÄDLER
26.04.2024
Disc Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
KB-3-STS - Linear ball bearings KB-3-STS ISO Series 3, Closed Design
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GP-GH - Rubber Buffers GH
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EP22-B-KST - Flanged Plain Bearings, Thermoplastic EP22
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성