Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GABELBEF-SCHMAL - 窄型前叉安装件,材料为铝,螺丝为镀锌钢,螺栓为不锈钢制。
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/gabelbef_schm_ausf.prj},{NB=81000840},{ARTNR=81000840},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Befestigung: Aluminium, Schrauben: Stahl verzinkt, Bolzen: Edelstahl rostfrei},{ZD=40},{B1=16},{B2=40},{B3=4.3},{EK1=12},{FL=25},{R=38.0},{R1=12.0},{R2=20},{GEW=230},{E=52},{S=6.6},{DX=11},{L1X=2.8},{HX=9},{A=48},{B=9},{C=3.85},{D=1.15},{EE=35.1},{FF=37.1},{G=5.0},{H=16},{CTN=84129080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
B1
B1 - H14
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
EK1
EK1 - h9
[mm]
FL
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81000832
81000832
Multimaterialprodukt
安装。铝,螺丝:镀锌钢,螺栓:不锈钢
32
14
34
3.3
10
22
32.5
11.0
17
200
84129080
81000840
81000840
Multimaterialprodukt
安装。铝,螺丝:镀锌钢,螺栓:不锈钢
40
16
40
4.3
12
25
38.0
12.0
20
230
84129080
81000850
81000850
Multimaterialprodukt
安装。铝,螺丝:镀锌钢,螺栓:不锈钢
50
21
45
4.3
16
27
46.5
14.5
22
360
84129080
81000863
81000863
Multimaterialprodukt
安装。铝,螺丝:镀锌钢,螺栓:不锈钢
63
21
51
4.3
16
32
56.5
18.0
25
550
84129080
81000880
81000880
Multimaterialprodukt
安装。铝,螺丝:镀锌钢,螺栓:不锈钢
80
25
65
4.3
20
36
72.0
22.0
30
900
84129080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表