피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EL-KPL-MAEPEX-2TLG - Elastic Couplings MAEPEX®, Material Grey Cast Iron GG25
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Elastic Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el-kpl_maepex_2-tlg.prj},{NB=60560006},{ARTNR=60560006},{DMN=240},{DMMAX=720},{D1MAX=55},{D2MAX=55},{DH=125},{D1=100},{D2=100},{L=102},{LL=50},{L3=36},{L4=18},{SMAX=8.0},{DZ=5000},{GEW=6.66},{VD1=0},{VD2=0},{EE=2},{R1=1},{R2=1},{R3=3},{ID=118},{TID=25.0},{ND=84.0},{HND=24},{KG=1},{W1=10.32},{AE=1.0},{TE=19.0},{H=5.0},{BU=5.036},{AOE=5.15},{HE=5.37},{BB=0.0},{TK=0.0},{AZ=6.000},{CTN=84836080},{VER=0},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250), Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz},{HW=-},{BG=125},{VB=-},{E=2 - 4},{ZWVR250=0.5},{ZWVR500=0.4},{ZWVR750=0.3},{ZWVR1000=0.25},{ZWVR1500=0.25},{ZWVR2000=0.2},{ZWVR3000=0.15},{ZWVR4000=0.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
DMN
Nominal torque
[Nm]
DMMAX
max. Torque
[Nm]
VB
Bore pre-drilled
[mm]
D1MAX
Bores d1 max.
[mm]
D2MAX
Bores d2 max.
[mm]
DH
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
SMAX
S max. 1) - Wear limit of backlash, measured at the circumference
[mm]
DZ
max. Speed
[1/min]
GEW
Weight
[kg]
ZWVR250
Radial misalignment max. at speed 250 1/min.
[mm]
ZWVR500
Radial misalignment max. at speed 500 1/min.
[mm]
ZWVR750
Radial misalignment max. at speed 750 1/min.
[mm]
ZWVR1000
Radial misalignment max. at speed 1000 1/min.
[mm]
ZWVR1500
Radial misalignment max. at speed 1500 1/min.
[mm]
ZWVR2000
Radial misalignment max. at speed 2000 1/min.
[mm]
ZWVR3000
Radial misalignment max. at speed 3000 1/min.
[mm]
ZWVR4000
Radial misalignment max. at speed 4000 1/min.
[mm]
ZWVR5000
Radial misalignment max. at speed 5000 1/min.
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
60560001
60560001
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
-
58
19
57
-
19
24
58
0
40
2 - 4
42
20
20
8
5.5
5000
0.53
0.4
0.3
0.25
0.2
0.2
0.15
0.15
0.1
0.1
84836080
60560002
60560002
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
-
68
34
102
-
24
28
68
0
50
2 - 4
42
20
20
8
5.5
5000
0.74
0.4
0.3
0.25
0.2
0.2
0.15
0.15
0.1
0.1
84836080
60560003
60560003
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
-
80
60
180
-
30
38
80
0
68
2 - 4
62
30
30
10
5.0
5000
1.79
0.4
0.3
0.25
0.2
0.2
0.15
0.15
0.1
0.1
84836080
60560004
60560004
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
-
95
100
300
-
42
42
95
76
76
2 - 4
72
35
30
12
6.0
5000
2.76
0.5
0.35
0.25
0.25
0.2
0.2
0.15
0.1
0.1
84836080
60560005
60560005
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
-
110
160
480
-
48
48
110
86
86
2 - 4
82
40
34
14
7.0
5000
4.13
0.5
0.35
0.3
0.25
0.2
0.2
0.15
0.1
0.1
84836080
60560006
60560006
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
-
125
240
720
-
55
55
125
100
100
2 - 4
102
50
36
18
8.0
5000
6.66
0.5
0.4
0.3
0.25
0.25
0.2
0.15
0.15
0.1
84836080
60560007
60560007
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
-
140
360
1080
-
60
60
140
100
100
2 - 4
112
55
34
20
8.0
4900
8.25
0.6
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.2
0.15
-
84836080
60560008
60560008
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
-
160
560
1680
-
65
65
160
108
108
2 - 6
122
60
40
20
8.0
4250
11.04
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
-
84836080
60560009
60560009
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
-
180
880
2640
-
75
75
180
125
125
2 - 6
142
70
42
20
8.0
3800
16.45
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
-
-
84836080
60560010
60560010
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
-
200
1340
4020
-
85
85
200
140
140
2 - 6
162
80
47
24
8.5
3400
23.72
0.8
0.55
0.45
0.4
0.3
0.3
0.2
-
-
84836080
60560011
60560011
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
-
225
2000
6000
-
90
90
225
150
150
2 - 6
182
90
52
18
9.0
3000
30.63
0.8
0.55
0.5
0.4
0.35
0.3
0.25
-
-
84836080
60560012
60560012
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
-
250
2800
8400
44
100
100
250
165
165
3 - 8
203
100
60
18
10.0
2750
39.46
0.8
0.6
0.5
0.4
0.35
0.3
-
-
-
84836080
60560013
60560013
Grey cast iron
Coupling hubs: Grey Cast ...
2) Pilot bore 52mm on the...
280
3900
10000
52 / 47 2)
110
110
280
180
172
3 - 8
223
110
65
20
11.5
2450
52.58
1.0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.35
-
-
-
84836080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-EL-KPL-MAEPEX-2TLG3 - Elastic Couplings MAEPEX®, 3-part Version, Materi...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-R-KPL-RNR - Sliding Hubs with Torsionally-Flexible Coupling RNR
MÄDLER
10.04.2024
elastomer_maepex - Spare Elastomeres for Elastic Couplings MAEPEX®, Materia...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KETTEN-KPL-GEH - Chain Couplings with Casing
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNKC-KLNA-KOMPAKT - Elastic Couplings RNKC, backlash-free, with ...
MÄDLER
10.04.2024
WK-DN - torsionally flexible coupling
Walther Flender
15.05.2023
MAE-EL-KPL-RNH-HS-KLNA - Elastic Couplings RNH, backlash-free, with half sh...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ELKPL-DXA - Elastic Couplings DXA
MÄDLER
10.04.2024
Taper-Lock Rigid Coupling Assembly - Taper-Lock Rigid Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
Gear Coupling - Gear Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
Couplings ''GEB HRC'' - Torsional flexible couplings - ''GEB HRC''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-KETTEN-KPL - Chain Couplings, Steel, with double-strand chain DIN ISO 6...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-EL-KPL-RNK-KLNA - Elastic Couplings RNK, backlash-free, with clamps
MÄDLER
26.04.2024
Coupling with tension ring - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성