Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZREG-16B-1-C45-50HRC - 双链轮ZREG,用于两个单滚子链条DIN ISO 606 (ex DIN 8187),齿形感应淬火,2 x ISO 16 B-1,节距1"x 17.02mm
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZREG,用于两个单滚子链,齿部经过硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zreg_f_2_einf-rk_gehaertet/zreg_1x17-02mm.prj},{NB=12888415},{ARTNR=12888415},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 16 B-1},{AUSF=ZREG},{Z=15},{DA=133.0},{D=122.17},{B=20},{DG=93},{L=68},{M=51.8},{GEW=4.44},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12888412
12888412
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZREG
12
109.0
98.14
20
69
68
51.8
2.58
84839089
12888413
12888413
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZREG
13
117.0
106.12
20
77
68
51.8
3.14
84839089
12888414
12888414
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZREG
14
125.0
114.15
20
85
68
51.8
3.76
84839089
12888415
12888415
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZREG
15
133.0
122.17
20
93
68
51.8
4.44
84839089
12888416
12888416
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZREG
16
141.0
130.20
25
101
68
51.8
5.09
84839089
12888417
12888417
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZREG
17
149.0
138.22
25
109
68
51.8
5.87
84839089
12888418
12888418
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZREG
18
157.0
146.28
25
117
68
51.8
6.70
84839089
12888419
12888419
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZREG
19
165.2
154.33
30
125
68
51.8
7.53
84839089
12888421
12888421
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
2 x ISO 16 B-1
ZREG
21
181.2
170.43
30
141
68
51.8
9.48
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表